1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไปศูนย์เครื่องเจียรไม้ / พลาสติกชุดเครื่องมือปลายแลกเปลี่ยนได้

ไปศูนย์เครื่องเจียรไม้ / พลาสติกชุดเครื่องมือปลายแลกเปลี่ยนได้
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,155.65/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เครื่องตัด ไม้ สำหรับ G50W
เส้นผ่านศูนย์กลาง (มิลลิเมตร): 50
วัสดุ: คาร์ไบด์ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)

รหัสสินค้า
T50
W50
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งJAN Code รหัสของทรัสโก้ ใช้ มวล
(ก.)

฿ 3,703.00

GRINDER 1 ชิ้น 14 วัน 4518484888558758-3621เครื่องตัด คาร์ไบด์30

฿ 2,155.65

GRINDER 1 ชิ้น 10 วัน 4518484888336758-3656เครื่องตัด ไม้14

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ อะไหล่ อุปกรณ์เสริม เส้นผ่าศูนย์กลาง(มิลลิเมตร) 50