(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เพชรเชื่อม U-cut สำหรับ G50C
เส้นผ่านศูนย์กลาง (มิลลิเมตร): 50
รหัสสินค้า |
---|
DN50 |
DT50 |
S50 |
U50 |
V50 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางของหินเจียร (φ / mm) | ประเภทชิ้นส่วน | ขนาด อนุภาค (#) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | ใช้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 542.72 | GRINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 50 | - | 120 | 4518484888664 | 758-3575 | แผ่นดิสก์ เครื่องขัดกระดาษทราย ผ้า | 12 | ||
฿ 375.57 | GRINDER | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | - | 36 | 4518484888992 | 758-3583 | แผ่นดิสก์ หินเจียร | 21 | ||
฿ 712.52 | GRINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | - | 120 | 4518484888770 | 758-3613 | หมุนวน เครื่องขัดกระดาษทราย | - | ||
฿ 4,354.00 | GRINDER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 50 | อื่น ๆ | 50 | 4518484888121 | 758-3630 | เพชร งานลับคม/งานเจียรไน แผ่นดิสก์ | 102 | ||
฿ 3,947.00 | GRINDER | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | - | 50 | 4518484888138 | 758-3648 | ใบเจียรเพชร V นำฝาก แผ่นดิสก์ งานลับคม/งานเจียรไน | 72 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | อะไหล่ อุปกรณ์เสริม | เส้นผ่าศูนย์กลาง(มิลลิเมตร) | 50 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง