1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ประแจปอนด์ แบบชาร์จไฟได้ (21.6 V) เครื่องชาร์จ

KUK1 CHARGER

ประแจปอนด์ แบบชาร์จไฟได้ (21.6 V) เครื่องชาร์จ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,728.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·การแสดง สถานะ เรียกเก็บเงิน
· ไฟบอกสถานะ ข้อผิดพลาดของ เครื่องชาร์จ แบตเตอรี่แพ็ค
·ด้วย ฟังก์ชั่น เครื่องชาร์จ ระบายความร้อน

รหัสสินค้า
KC-L81J
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 6,728.00

KUK1 CHARGER 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง แรงดันไฟฟ้า(V) 100 การใช้พลังงาน(VA) 198
มวล(ก.) 900 JAN Code 4560246011605 รหัสของทรัสโก้ 764-7883

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KC-L81J ในชุด ประแจปอนด์ แบบชาร์จไฟได้ (21.6 V) เครื่องชาร์จ