1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มอเตอร์สั่น (มอเตอร์เหนี่ยวนำเฟสเดียวพร้อมคาปาซิเตอร์ที่ติดตั้งภายใน) (รหัสสินค้า)

EXE1 VIBRO MOTOR 2P TYPE

มอเตอร์สั่น (มอเตอร์เหนี่ยวนำเฟสเดียวพร้อมคาปาซิเตอร์ที่ติดตั้งภายใน)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 31,275.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·โครงสร้างกัน กันละอองฝน ช่วยให้สามารถติดตั้งในสถานที่ที่มีความชื้นสูง
·เนื่องจากฝาปิดลูกตุ้มเป็นโครงสร้างที่ปิดสนิทและไม่มีช่องระบายอากาศจึงแทบไม่มีเสียงรบกวนในตัวมอเตอร์
·ประสิทธิภาพของ มอเตอร์ สั่นสะเทือนถูกกำหนดโดยแรงเหวี่ยงและแอมพลิจูดไม่ใช่ เอาต์พุต มอเตอร์
·สามารถปรับแรงเหวี่ยงได้ตั้งแต่ 0 ถึง 100% โดยการเคลื่อนย้ายน้ำหนักที่ผิดปกติ
· ตัวเครื่อง กัน กันน้ำ เทียบเท่ากับ Class การป้องกัน ภาชนะ IP66 ทำให้สามารถติดตั้งกลางแจ้งและในบริเวณที่มีฝุ่นได้
· มอเตอร์ สั่นสะเทือนทุกสภาพอากาศที่ปิดสนิทและปิดสนิทซึ่งสามารถทำงานโดยใช้ 1 เฟส 100 V AC
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับแก้ไขการอุดตันในกรวยหรือรางน้ำ ฯลฯ สำหรับ วัสดุ เป็นเม็ด

รหัสสินค้า
KM10S-2PD SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเอาต์พุต
(W)
เมื่อ เครื่องวัดความถี่ การสั่นสะเทือนคือ 50 เฮิรตซ์
(เฮิร์ตซ์)
เมื่อ เครื่องวัดความถี่ การสั่นสะเทือน 60 Hz
(เฮิร์ตซ์)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
แรงสั่นสะเทือนเมื่อติดตั้ง กระบอกสูบ
(N)
เครื่องวัดความถี่ สั่นสะเทือน
(เฮิร์ตซ์)
แรงเหวี่ยง
(กิโลนิวตัน)
พื้นผิว สั่นสะเทือน
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
คุณสมบัติ แรงเหวี่ยงสูงสุด
(กิโลนิวตัน)
สลักเกลียว
(มิลลิเมตร)

฿ 37,528.00

฿ 27,586.83

EXE1 VIBRO MOTOR 2P TYPE 1 ชิ้น 19 วัน 10046.455.81700.17512มอเตอร์ สั่น เครื่องวัดความถี่ ต่ำพิเศษ KM10S-2PD 100 V4562303290879496-17901000050 เฮิร์ต / 60 เฮิร์ต: 1.50 / 1.701.10 (50 เฮิร์ต) /1.58 (60 เฮิร์ต)12

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ มอเตอร์ สั่นสะเทือน พาวเวอร์ซัพพลาย(V) 100 ปริมาณการใช้อากาศเมื่อติดตั้ง กระบอกสูบ(L / นาที (ANR)) 2
เครื่องวัดความถี่(ครั้ง / นาที) มอเตอร์ เหนี่ยวนำ 1 เฟส พร้อม ตัวเก็บประจุ แบบฝัง ตัว

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KM10S-2PD ในชุด มอเตอร์สั่น (มอเตอร์เหนี่ยวนำเฟสเดียวพร้อมคาปาซิเตอร์ที่ติดตั้งภายใน)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
KM3S-2PD
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเอาต์พุต
(W)
เมื่อ เครื่องวัดความถี่ การสั่นสะเทือนคือ 50 เฮิรตซ์
(เฮิร์ตซ์)
เมื่อ เครื่องวัดความถี่ การสั่นสะเทือน 60 Hz
(เฮิร์ตซ์)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
แรงสั่นสะเทือนเมื่อติดตั้ง กระบอกสูบ
(N)
เครื่องวัดความถี่ สั่นสะเทือน
(เฮิร์ตซ์)
แรงเหวี่ยง
(กิโลนิวตัน)
พื้นผิว สั่นสะเทือน
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
คุณสมบัติ แรงเหวี่ยงสูงสุด
(กิโลนิวตัน)
สลักเกลียว
(มิลลิเมตร)

฿ 31,275.00

1 ชิ้น 19 วัน 3047.956.81360.0676.5มอเตอร์ สั่น เครื่องวัดความถี่ ต่ำพิเศษ KM3S-2PD 100 V4562303290862496-1811530050 เฮิร์ต / 60 เฮิร์ต: 0.60 / 0.850.50 (50 เฮิร์ต) /0.72 (60 เฮิร์ต)8