(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
R-345-C |
R-390-C |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาดเคส (ด้านหน้า x ความลึก xความสูง) (มิลลิเมตร) |
มวล/น้ำหนัก (ก.) |
ขนาดภายในที่มีประสิทธิภาพ (ด้านหน้า x ลึก x สูง) (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 532.15 |
RSR DOCUTTE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 347×167×119 | 550 | 315×122×65 | 4963241002287 | 487-3254 | ||
฿ 655.24 |
RSR DOCUTTE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 392×206×164 | 850 | 345×150×99 | 4963241002379 | 487-3289 |
[คุณสมบัติ]
· เป็นกล่องที่ใช้งานได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์
· มี แผ่นเพลท ตรงกลางและ ชนิดแผ่นเพลท พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ 2 แผ่น
· กุญแจล็อคทรงกระบอก: ติดตั้งไม่ได้
วัสดุ: โพลีโพรพีลีน (PP)
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เหมาะสำหรับจัดเก็บ เครื่องมือ ขนาดเล็ก
รหัสรุ่น |
---|
R-345-C |
R-390-C |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาดเคส (ด้านหน้า x ความลึก xความสูง) (มิลลิเมตร) |
มวล/น้ำหนัก (ก.) |
ขนาดภายในที่มีประสิทธิภาพ (ด้านหน้า x ลึก x สูง) (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 532.15 |
RSR DOCUTTE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 347×167×119 | 550 | 315×122×65 | 4963241002287 | 487-3254 | ||
฿ 655.24 |
RSR DOCUTTE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 392×206×164 | 850 | 345×150×99 | 4963241002379 | 487-3289 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง