(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Super box SR-400 ซีรี่ส์

Super box SR-400 ซีรี่ส์

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 1,597.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
SR-400-B
SR-450-B
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาดเคส (ด้านหน้า x ความลึก xความสูง)
(มิลลิเมตร)
มวล/น้ำหนัก
(ก.)
ขนาดภายในที่มีประสิทธิภาพ (ด้านหน้า x ลึก x สูง)
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้

฿ 1,597.00

RSR DOCUTTE 1 ชิ้น 13 วัน 400×225×203 1700 354×161×102 4963241001815 484-2057

฿ 1,638.73

RSR DOCUTTE 1 ชิ้น 5 วัน 450×243×210 2100 402×181×100 4963241001648 484-2073

สเปค พื้นฐาน

  • สี เคส
    สีน้ำเงิน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· วัสดุ กันชนรถยนต์ ที่ มีความแข็งแรงโดดเด่น
· ผลิตภัณฑ์ แนะนำที่ใช้งานง่าย
· สเปค: มี ถาด กลาง พร้อม แผ่นเพลท พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ 6 ชุด มือจับ กว้างพกพาสะดวก เปิดใช้งานการติดตั้ง กุญแจ กระบอกสูบ (ขายปลีก/แยกจำหน่าย)
[วัสดุ]
· ตัวเครื่อง: วัสดุ กันชนรถยนต์ (PP)
· หัวเข็มขัด: โพลีคาร์บอเนต
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับจัดเก็บ เครื่องมือ

รหัสรุ่น
SR-400-B
SR-450-B
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาดเคส (ด้านหน้า x ความลึก xความสูง)
(มิลลิเมตร)
มวล/น้ำหนัก
(ก.)
ขนาดภายในที่มีประสิทธิภาพ (ด้านหน้า x ลึก x สูง)
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้

฿ 1,597.00

RSR DOCUTTE 1 ชิ้น 13 วัน 400×225×203 1700 354×161×102 4963241001815 484-2057

฿ 1,638.73

RSR DOCUTTE 1 ชิ้น 5 วัน 450×243×210 2100 402×181×100 4963241001648 484-2073

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1