(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กล่องด้วง

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 1,187.50 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

รหัสรุ่น
BT-250-GM
BT-250-SM
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี เคส JAN Code รหัสของทรัสโก้

฿ 1,187.50

RSR BEETLE BOX 1 ชิ้น 5 วัน สีโลหะปืน 4963241009279 491-9181

฿ 1,305.00

RSR BEETLE BOX 1 ชิ้น 13 วัน โลหะเงิน 4963241009286 491-9190

สเปค พื้นฐาน

  • ขนาดเคส (ด้านหน้า x ความลึก xความสูง)(มิลลิเมตร)
    250×162×93
  • มวล/น้ำหนัก(ก.)
    710
  • ขนาดภายในที่มีประสิทธิภาพ (ด้านหน้า x ลึก x สูง)(มิลลิเมตร)
    235×147×85

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เป็นกล่องเครื่องมือที่ทนทานและไร้รอยต่อพร้อม ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ประมวลผลแบบกด
·มีสีโลหะที่มีสไตล์
· สเปค: แบบฟรี เปิดใช้งานการยึด กุญแจ กระบอกสูบ (ขายปลีก/แยกจำหน่าย)
· วัสดุ: เหล็กกล้า
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สามารถจัดเก็บ เครื่องมือ ขนาดเล็กและสิ่งของขนาดเล็กได้

รหัสรุ่น
BT-250-GM
BT-250-SM
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี เคส JAN Code รหัสของทรัสโก้

฿ 1,187.50

RSR BEETLE BOX 1 ชิ้น 5 วัน สีโลหะปืน 4963241009279 491-9181

฿ 1,305.00

RSR BEETLE BOX 1 ชิ้น 13 วัน โลหะเงิน 4963241009286 491-9190

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1