(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
ZB3L-08 |
ZB3L-10 |
ZB3L-12 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้างข้าม มิติ (มิลลิเมตร) |
ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | ปริมาณการสั่งซื้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,839.00 |
HANDTOOL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 8 | 78.5 | 4989433168050 | 754-2976 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,518.84 |
HANDTOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 83.5 | 4989433168067 | 754-2984 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,975.00 |
HANDTOOL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 12 | 83.5 | 4989433168074 | 754-2992 | 1 ชิ้น |
[คุณสมบัติ]
· ผลิตภัณฑ์ นี้เป็นไปตามมาตรฐาน IEC 60900: 2004 ซึ่งเป็น มาตรฐานระดับสากล สำหรับ เครื่องมือ แบบมีฉนวน เท่านั้น
·รองรับแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 1,000 V AC และ 1,500 V DC
·ส่วนเปิดมี รูปทรง พอดีกับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย เพื่อช่วยป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับ น็อต และ โบลท์ และเพื่อป้องกันความเข้มข้นของ ความเค้น
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การ งานซ่อมบำรุง รถยนต์ไฮบริด
รหัสรุ่น |
---|
ZB3L-08 |
ZB3L-10 |
ZB3L-12 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้างข้าม มิติ (มิลลิเมตร) |
ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | ปริมาณการสั่งซื้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,839.00 |
HANDTOOL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 8 | 78.5 | 4989433168050 | 754-2976 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,518.84 |
HANDTOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 83.5 | 4989433168067 | 754-2984 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,975.00 |
HANDTOOL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 12 | 83.5 | 4989433168074 | 754-2992 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง