(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไขควง ขนาดเล็กTorx®

ไขควง ขนาดเล็กTorx®

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 489.72 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
118035
118036
118037
118039
118040
118042
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ปลาย ใบมีดลบคม JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 642.85

WER PRECISION SCREWDRIVER 1 ชิ้น 31 วัน T1 4013288108593 471-3362 10.8

฿ 710.37

WER PRECISION SCREWDRIVER 1 ชิ้น 6 วัน T2 4013288108609 471-3371 10.8

฿ 642.85

WER PRECISION SCREWDRIVER 1 ชิ้น 31 วัน T3 4013288108616 471-3389 10.8

฿ 643.01

WER PRECISION SCREWDRIVER 1 ชิ้น 31 วัน T4 4013288040084 471-3397 12

฿ 576.64

WER PRECISION SCREWDRIVER 1 ชิ้น 31 วัน T5 4013288032218 471-3401 13.2

฿ 489.72

WER PRECISION SCREWDRIVER 1 ชิ้น 31 วัน T6 4013288032225 471-3419 13.6

สเปค พื้นฐาน

  • ความยาว (mm)
    137
  • ความยาว เพลา(มิลลิเมตร)
    40
  • สเปค
    ปลาย ใบมีดลบคม: จุดดำ

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ใช้ มือจับ ตาม การ การออกแบบ การยศาสตร์ ซึ่งง่ายต่อการพกพาหมุนและส่ง แรงบิด ได้อย่างน่าเชื่อถือ

รหัสรุ่น
118035
118036
118037
118039
118040
118042
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ปลาย ใบมีดลบคม JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 642.85

WER PRECISION SCREWDRIVER 1 ชิ้น 31 วัน T1 4013288108593 471-3362 10.8

฿ 710.37

WER PRECISION SCREWDRIVER 1 ชิ้น 6 วัน T2 4013288108609 471-3371 10.8

฿ 642.85

WER PRECISION SCREWDRIVER 1 ชิ้น 31 วัน T3 4013288108616 471-3389 10.8

฿ 643.01

WER PRECISION SCREWDRIVER 1 ชิ้น 31 วัน T4 4013288040084 471-3397 12

฿ 576.64

WER PRECISION SCREWDRIVER 1 ชิ้น 31 วัน T5 4013288032218 471-3401 13.2

฿ 489.72

WER PRECISION SCREWDRIVER 1 ชิ้น 31 วัน T6 4013288032225 471-3419 13.6

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1