1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไมโครมิเตอร์เหล็กแผ่นรูปตัวยู Digimatic

MTY MEASURING TOOLS

ไมโครมิเตอร์เหล็กแผ่นรูปตัวยู Digimatic
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 17,388.95/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ด้วย เฟรม ยาวที่ช่วยให้สามารถวัดได้ลึกขึ้น
·สอดคล้องกับมาตรฐาน CE
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับวัดความหนาของ แผ่น เหล็กกล้า

รหัสสินค้า
PMU150-50MX SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 17,388.95

฿ 11,881.87

MTY MEASURING TOOLS 1 ชิ้น 45 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ไมโครมิเตอร์ มาตรฐาน วิธีการแสดงผล ดิจิทัล ความยาวการวัดสูงสุด (ช่วงการปรับค่า)(มิลลิเมตร) 51 ถึง 100
ฟังก์ชั่น กันน้ำ ไม่รวม มี / ไม่มี เทอร์มินอล เอาต์พุต ข้อมูลการวัด ที่รวมอยู่ ช่วงการวัด(มิลลิเมตร) 25-50
จำนวนจอแสดงผลขั้นต่ำ(มิลลิเมตร) 0.001 เครื่องมือ ผิดพลาด(ไมโครเมตร) ±4 รหัส / สัญลักษณ์ / หมายเลขชิ้นส่วน 389-252-30
อุปกรณ์ ความดัน คงที่ เฟืองวงล้อ หยุด การวัด รูปทรง พื้นผิว เครื่องบิน JAN Code 4946368689197
รหัสของทรัสโก้ 772-9391 เครื่องวัดระดับน้ำ การป้องกัน IP ระดับการป้องกันสำหรับสิ่งที่แนบมา:IP65 พาวเวอร์ซัพพลาย ถ่านกระดุมซิลเวอร์ออกไซด์ (SR44) x 1 ชิ้น (รวมอยู่ด้วย)
ความยาว เฟรม(มิลลิเมตร) 150

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PMU150-50MX ในชุด ไมโครมิเตอร์เหล็กแผ่นรูปตัวยู Digimatic