(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เครื่องมือชนิดเกลียวใน มีรูคายเศษ
· มีสกรูปรับตั้ง
[การใช้งาน]
· สำหรับเกลียวนอก
· วัสดุที่ใช้งานได้: เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ
· เกลียวขึ้นรูป: เกลียวท่อ PF
รหัสสินค้า |
---|
IS-RD-50-PF038 |
IS-RD-63-PF1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว (ค่ากำหนด) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางหลัก (มิลลิเมตร) | JAN Code | Trusco code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,128.34 | CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | PF3/8 | 19 | 50 | 4957656315223 | 484-8071 | ||
฿ 7,668.09 | CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | PF1 | 11 | 63 | 4957656315278 | 484-8136 |
กำลังโหลด …
ชนิดต๊าป | แม่พิมพ์ | รุ่นของเกลียว | สกรู PF สำหรับท่อ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง