(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·สำหรับการสร้างและปรับแต่ง (ทำให้สะอาด) รู สกรู
·สำหรับการสร้างและปรับเปลี่ยน สกรู หยาบ
· คลองเลื่อย ดอกต๊าปมือ ทังสเตน
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุชิ้นงาน: เหล็ก, โลหะเบา
·สำหรับการสร้างและปรับเปลี่ยน สกรู หยาบ
[วัสดุ]
· เหล็กกล้า โลหะผสมต่ำ (SKS)
รหัสสินค้า |
---|
T-HT18X1.5-S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | พิทช์ (มิลลิเมตร) | ประเภท วัสดุ เครื่องมือ | ประเภทการ การเคลือบผิว | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (มิลลิเมตร) | ก้าน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางรู ไพล็อต (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | คลองเลื่อย เนื้อหา | ความแม่นยำ | มิติ ขนาดเกลียว | จำนวนรวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,683.00 | TRC CUTTING TOOL | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M18 | 1.5 | SKS | - | 100 | 37 | 14 | 11 | 16.5 | 4989999512779 | 854-9596 | ปลาย ตรงกลาง ด้านบน | JIS เกรด 3 | - | - |
กำลังโหลด …
ประเภท สกรู | มิเตอร์ | ประเภท ต๊าปเกลียว | ดอกต๊าปมือ | การเคลือบผิว Y / N | NA |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ งานอื่น ๆ | เหล็ก โลหะเบา |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน T-HT18X1.5-S ในชุด ดอกต๊าปมือ คลองเลื่อย (สำหรับ สกรู เมตริก / SKS)
รหัสสินค้า |
---|
T-HT12X1.25-S |
T-HT14X1.5-S |
T-HT16X1.5-S |
T-HT18X2.5-S |
T-HT20X1.5-S |
T-HT20X2.5-S |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | พิทช์ (มิลลิเมตร) | ประเภท วัสดุ เครื่องมือ | ประเภทการ การเคลือบผิว | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (มิลลิเมตร) | ก้าน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางรู ไพล็อต (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | คลองเลื่อย เนื้อหา | ความแม่นยำ | มิติ ขนาดเกลียว | จำนวนรวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,873.00 | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | M12 | 1.25 | SKS | - | 80 | 29 | 8.5 | 6.5 | 10.75 | 4989999512656 | 854-9584 | ปลาย ตรงกลาง ด้านบน | JIS เกรด 3 | - | - | ||
฿ 2,431.00 | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M14 | 1.5 | SKS | - | 88 | 30 | 10.5 | 8 | 12.5 | 4989999512694 | 854-9588 | ปลาย ตรงกลาง ด้านบน | JIS เกรด 3 | - | - | ||
฿ 2,883.00 | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M16 | 1.5 | SKS | - | 95 | 32 | 12.5 | 10 | 14.5 | 4989999512731 | 854-9592 | ปลาย ตรงกลาง ด้านบน | JIS เกรด 3 | - | - | ||
฿ 3,893.00 | 1 ชิ้น | 12 วัน | M18 | 2.5 | - | แบบไม่เคลือบ | - | - | - | - | - | 4989999391855 | 768-2158 | ปลาย / กลาง / ล่าง | เกรด JIS3 | M18 | 1 | |||
฿ 5,857.00 | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M20 | 1.5 | SKS | - | 105 | 37 | 15 | 12 | 18.5 | 4989999512892 | 854-9608 | ปลาย ตรงกลาง ด้านบน | JIS เกรด 3 | - | - | ||
฿ 4,579.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M20 | 2.5 | - | แบบไม่เคลือบ | - | - | - | - | - | 4989999391893 | 768-2166 | ปลาย / กลาง / ล่าง | เกรด JIS3 | M20 | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง