1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกต๊าปมือ คลองเลื่อย (สำหรับ สกรู เมตริก / SKS)【1-3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

TRC CUTTING TOOL

ดอกต๊าปมือ คลองเลื่อย (สำหรับ สกรู เมตริก / SKS)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,873.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สำหรับการสร้างและปรับแต่ง (ทำให้สะอาด) รู สกรู
·สำหรับการสร้างและปรับเปลี่ยน สกรู หยาบ
· คลองเลื่อย ดอกต๊าปมือ ทังสเตน
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุชิ้นงาน: เหล็ก, โลหะเบา
·สำหรับการสร้างและปรับเปลี่ยน สกรู หยาบ
[วัสดุ]
· เหล็กกล้า โลหะผสมต่ำ (SKS)

รหัสสินค้า
T-HT16X1.5-S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว พิทช์
(มิลลิเมตร)
ประเภท วัสดุ เครื่องมือ ประเภทการ การเคลือบผิว ความยาวรวม L
(มิลลิเมตร)
ความยาวของ เกลียว
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน
(มิลลิเมตร)
ก้าน แบบเหลี่ยม
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางรู ไพล็อต
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ คลองเลื่อย เนื้อหา ความแม่นยำ มิติ ขนาดเกลียว จำนวนรวม

฿ 2,883.00

TRC CUTTING TOOL 1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน M161.5SKS-953212.51014.54989999512731854-9592ปลาย ตรงกลาง ด้านบนJIS เกรด 3--

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท สกรู มิเตอร์ ประเภท ต๊าปเกลียว ดอกต๊าปมือ การเคลือบผิว Y / N NA
วัสดุ งานอื่น ๆ เหล็ก โลหะเบา

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน T-HT16X1.5-S ในชุด ดอกต๊าปมือ คลองเลื่อย (สำหรับ สกรู เมตริก / SKS)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
T-HT12X1.25-S
T-HT14X1.5-S
T-HT18X1.5-S
T-HT18X2.5-S
T-HT20X1.5-S
T-HT20X2.5-S
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว พิทช์
(มิลลิเมตร)
ประเภท วัสดุ เครื่องมือ ประเภทการ การเคลือบผิว ความยาวรวม L
(มิลลิเมตร)
ความยาวของ เกลียว
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน
(มิลลิเมตร)
ก้าน แบบเหลี่ยม
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางรู ไพล็อต
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ คลองเลื่อย เนื้อหา ความแม่นยำ มิติ ขนาดเกลียว จำนวนรวม

฿ 1,873.00

1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน M121.25SKS-80298.56.510.754989999512656854-9584ปลาย ตรงกลาง ด้านบนJIS เกรด 3--

฿ 2,431.00

1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน M141.5SKS-883010.5812.54989999512694854-9588ปลาย ตรงกลาง ด้านบนJIS เกรด 3--

฿ 4,683.00

1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน M181.5SKS-10037141116.54989999512779854-9596ปลาย ตรงกลาง ด้านบนJIS เกรด 3--

฿ 3,893.00

1 ชิ้น 12 วัน M182.5-แบบไม่เคลือบ-----4989999391855768-2158ปลาย / กลาง / ล่างเกรด JIS3M181

฿ 5,857.00

1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน M201.5SKS-10537151218.54989999512892854-9608ปลาย ตรงกลาง ด้านบนJIS เกรด 3--

฿ 4,579.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน M202.5-แบบไม่เคลือบ-----4989999391893768-2166ปลาย / กลาง / ล่างเกรด JIS3M201