(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·สำหรับการสร้างและปรับแต่ง (ทำให้สะอาด) รู สกรู
·สำหรับการสร้างและปรับเปลี่ยน สกรู หยาบ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุชิ้นงาน: เหล็ก, โลหะเบา
·สำหรับการสร้างและปรับเปลี่ยน สกรู หยาบ
[วัสดุ]
· เหล็กกล้า โลหะผสมต่ำ (SKS)
รหัสสินค้า |
---|
T-HT24X1.5-1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | พิทช์ (มิลลิเมตร) | ประเภท วัสดุ เครื่องมือ | ประเภทการ การเคลือบผิว | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (มิลลิเมตร) | ก้าน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางรู ไพล็อต (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | ปลาย | ความแม่นยำ | มิติ ขนาดเกลียว | จำนวนรวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,928.00 | TRC CUTTING TOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | M24 | 1.5 | SKS | - | 120 | 45 | 19 | 15 | 22.5 | 4989999512946 | 854-9613 | ปลาย | JIS เกรด 3 | - | - |
กำลังโหลด …
ประเภท สกรู | มิเตอร์ | ประเภท ต๊าปเกลียว | ดอกต๊าปมือ | การเคลือบผิว Y / N | NA |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ งานอื่น ๆ | เหล็ก โลหะเบา |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน T-HT24X1.5-1 ในชุด ดอกต๊าปมือ (สำหรับ สกรู เมตริก / SKS)
รหัสสินค้า |
---|
T-HT14X1.5-1 |
T-HT14X1.5-2 |
T-HT14X1.5-3 |
T-HT24X1.5-2 |
T-HT24X1.5-3 |
T-HT24X3.0-1 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | พิทช์ (มิลลิเมตร) | ประเภท วัสดุ เครื่องมือ | ประเภทการ การเคลือบผิว | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (มิลลิเมตร) | ก้าน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางรู ไพล็อต (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | ปลาย | ความแม่นยำ | มิติ ขนาดเกลียว | จำนวนรวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 817.03 | 1 ชิ้น | 1 วัน | M14 | 1.5 | SKS | - | 88 | 30 | 10.5 | 8 | 12.5 | 4989999512663 | 854-9585 | ปลาย | JIS เกรด 3 | - | - | ||
฿ 817.03 | 1 ชิ้น | 1 วัน | M14 | 1.5 | SKS | - | 88 | 30 | 10.5 | 8 | 12.5 | 4989999512670 | 854-9586 | กลาง | JIS เกรด 3 | - | - | ||
฿ 817.03 | 1 ชิ้น | 12 วัน | M14 | 1.5 | SKS | - | 88 | 30 | 10.5 | 8 | 12.5 | 4989999512687 | 854-9587 | ด้านบน | JIS เกรด 3 | - | - | ||
฿ 2,928.00 | 1 ชิ้น | 1 วัน | M24 | 1.5 | SKS | - | 120 | 45 | 19 | 15 | 22.5 | 4989999512953 | 854-9614 | กลาง | JIS เกรด 3 | - | - | ||
฿ 2,928.00 | 1 ชิ้น | 1 วัน | M24 | 1.5 | SKS | - | 120 | 45 | 19 | 15 | 22.5 | 4989999512960 | 854-9615 | ด้านบน | JIS เกรด 3 | - | - | ||
฿ 2,518.00 | 1 ชิ้น | 1 วัน | M24 | 3 | - | แบบไม่เคลือบ | 120 | 45 | 19 | 15 | 21.0 | 4989999391947 | 768-1836 | ปลาย | เกรด JIS3 | M24 | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง