(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·สำหรับการสร้างและปรับแต่ง (ทำให้สะอาด) รู สกรู
·สำหรับการสร้างและปรับเปลี่ยน สกรู หยาบ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุชิ้นงาน: เหล็ก, โลหะเบา
·สำหรับการสร้างและปรับเปลี่ยน สกรู หยาบ
[วัสดุ]
· เหล็กกล้า โลหะผสมต่ำ (SKS)
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | พิทช์ (มิลลิเมตร) | ประเภท วัสดุ เครื่องมือ | ประเภทการ การเคลือบผิว | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (มิลลิเมตร) | ก้าน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางรู ไพล็อต (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | ปลาย | ความแม่นยำ | มิติ ขนาดเกลียว | จำนวนรวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 648.92 | TRC CUTTING TOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | M12 | 1.25 | SKS | - | 80 | 29 | 8.5 | 6.5 | 10.75 | 4989999512625 | 854-9581 | ปลาย | JIS เกรด 3 | - | - | ||
฿ 648.92 | TRC CUTTING TOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | M12 | 1.25 | SKS | - | 80 | 29 | 8.5 | 6.5 | 10.75 | 4989999512632 | 854-9582 | กลาง | JIS เกรด 3 | - | - | ||
฿ 648.92 | TRC CUTTING TOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | M12 | 1.25 | SKS | - | 80 | 29 | 8.5 | 6.5 | 10.75 | 4989999512649 | 854-9583 | ด้านบน | JIS เกรด 3 | - | - | ||
฿ 817.03 | TRC CUTTING TOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | M14 | 1.5 | SKS | - | 88 | 30 | 10.5 | 8 | 12.5 | 4989999512663 | 854-9585 | ปลาย | JIS เกรด 3 | - | - | ||
฿ 817.03 | TRC CUTTING TOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | M14 | 1.5 | SKS | - | 88 | 30 | 10.5 | 8 | 12.5 | 4989999512670 | 854-9586 | กลาง | JIS เกรด 3 | - | - | ||
฿ 817.03 | TRC CUTTING TOOL | 1 ชิ้น | 12 วัน | M14 | 1.5 | SKS | - | 88 | 30 | 10.5 | 8 | 12.5 | 4989999512687 | 854-9587 | ด้านบน | JIS เกรด 3 | - | - | ||
฿ 978.66 | TRC CUTTING TOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | M16 | 1.5 | SKS | - | 95 | 32 | 12.5 | 10 | 14.5 | 4989999512700 | 854-9589 | ปลาย | JIS เกรด 3 | - | - | ||
฿ 978.66 | TRC CUTTING TOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | M16 | 1.5 | SKS | - | 95 | 32 | 12.5 | 10 | 14.5 | 4989999512717 | 854-9590 | กลาง | JIS เกรด 3 | - | - | ||
฿ 978.66 | TRC CUTTING TOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | M16 | 1.5 | SKS | - | 95 | 32 | 12.5 | 10 | 14.5 | 4989999512724 | 854-9591 | ด้านบน | JIS เกรด 3 | - | - | ||
฿ 1,563.00 | TRC CUTTING TOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | M18 | 1.5 | SKS | - | 100 | 37 | 14 | 11 | 16.5 | 4989999512748 | 854-9593 | ปลาย | JIS เกรด 3 | - | - | ||
฿ 1,563.00 | TRC CUTTING TOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | M18 | 1.5 | SKS | - | 100 | 37 | 14 | 11 | 16.5 | 4989999512755 | 854-9594 | กลาง | JIS เกรด 3 | - | - | ||
฿ 1,563.00 | TRC CUTTING TOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | M18 | 1.5 | SKS | - | 100 | 37 | 14 | 11 | 16.5 | 4989999512762 | 854-9595 | ด้านบน | JIS เกรด 3 | - | - | ||
฿ 1,446.95 | HAND TAPS | 1 ชิ้น | 1 วัน | M18 | 2.5 | - | แบบไม่เคลือบ | 100 | 37 | 14 | 11 | 15.5 | 4989999391824 | 768-1747 | ปลาย | เกรด JIS3 | M18 | 1 | ||
฿ 1,446.95 | HAND TAPS | 1 ชิ้น | 1 วัน | M18 | 2.5 | - | แบบไม่เคลือบ | 100 | 37 | 14 | 11 | 15.5 | 4989999391831 | 768-1755 | กลาง | เกรด JIS3 | M18 | 1 | ||
฿ 1,446.95 | HAND TAPS | 1 ชิ้น | 1 วัน | M18 | 2.5 | - | แบบไม่เคลือบ | 100 | 37 | 14 | 11 | 15.5 | 4989999391848 | 768-1763 | ด้านบน | เกรด JIS3 | M18 | 1 | ||
฿ 1,953.00 | TRC CUTTING TOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | M20 | 1.5 | SKS | - | 105 | 37 | 15 | 12 | 18.5 | 4989999512861 | 854-9605 | ปลาย | JIS เกรด 3 | - | - | ||
฿ 1,953.00 | TRC CUTTING TOOL | 1 ชิ้น | 12 วัน | M20 | 1.5 | SKS | - | 105 | 37 | 15 | 12 | 18.5 | 4989999512878 | 854-9606 | กลาง | JIS เกรด 3 | - | - | ||
฿ 1,953.00 | TRC CUTTING TOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | M20 | 1.5 | SKS | - | 105 | 37 | 15 | 12 | 18.5 | 4989999512885 | 854-9607 | ด้านบน | JIS เกรด 3 | - | - | ||
฿ 1,666.00 | HAND TAPS | 1 ชิ้น | 1 วัน | M20 | 2.5 | - | แบบไม่เคลือบ | 105 | 37 | 15 | 12 | 17.5 | 4989999391862 | 768-1771 | ปลาย | เกรด JIS3 | M20 | 1 | ||
฿ 1,666.00 | HAND TAPS | 1 ชิ้น | 12 วัน | M20 | 2.5 | - | แบบไม่เคลือบ | 105 | 37 | 15 | 12 | 17.5 | 4989999391879 | 768-1780 | กลาง | เกรด JIS3 | M20 | 1 | ||
฿ 1,666.00 | HAND TAPS | 1 ชิ้น | 1 วัน | M20 | 2.5 | - | แบบไม่เคลือบ | 105 | 37 | 15 | 12 | 17.5 | 4989999391886 | 768-1798 | ด้านบน | เกรด JIS3 | M20 | 1 | ||
฿ 2,343.00 | TRC CUTTING TOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | M22 | 1.5 | SKS | - | 115 | 38 | 17 | 13 | 20.5 | 4989999512908 | 854-9609 | ปลาย | JIS เกรด 3 | - | - | ||
฿ 2,343.00 | TRC CUTTING TOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | M22 | 1.5 | SKS | - | 115 | 38 | 17 | 13 | 20.5 | 4989999512915 | 854-9610 | กลาง | JIS เกรด 3 | - | - | ||
฿ 2,343.00 | TRC CUTTING TOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | M22 | 1.5 | SKS | - | 115 | 38 | 17 | 13 | 20.5 | 4989999512922 | 854-9611 | ด้านบน | JIS เกรด 3 | - | - | ||
฿ 2,116.00 | HAND TAPS | 1 ชิ้น | 1 วัน | M22 | 2.5 | - | แบบไม่เคลือบ | 115 | 38 | 17 | 13 | 19.5 | 4989999391909 | 768-1801 | ปลาย | เกรด JIS3 | M22 | 1 | ||
฿ 2,116.00 | HAND TAPS | 1 ชิ้น | 1 วัน | M22 | 2.5 | - | แบบไม่เคลือบ | 115 | 38 | 17 | 13 | 19.5 | 4989999391916 | 768-1810 | กลาง | เกรด JIS3 | M22 | 1 | ||
฿ 2,116.00 | HAND TAPS | 1 ชิ้น | 1 วัน | M22 | 2.5 | - | แบบไม่เคลือบ | 115 | 38 | 17 | 13 | 19.5 | 4989999391923 | 768-1828 | ด้านบน | เกรด JIS3 | M22 | 1 | ||
฿ 2,928.00 | TRC CUTTING TOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | M24 | 1.5 | SKS | - | 120 | 45 | 19 | 15 | 22.5 | 4989999512946 | 854-9613 | ปลาย | JIS เกรด 3 | - | - | ||
฿ 2,928.00 | TRC CUTTING TOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | M24 | 1.5 | SKS | - | 120 | 45 | 19 | 15 | 22.5 | 4989999512953 | 854-9614 | กลาง | JIS เกรด 3 | - | - | ||
฿ 2,928.00 | TRC CUTTING TOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | M24 | 1.5 | SKS | - | 120 | 45 | 19 | 15 | 22.5 | 4989999512960 | 854-9615 | ด้านบน | JIS เกรด 3 | - | - | ||
฿ 2,518.00 | HAND TAPS | 1 ชิ้น | 1 วัน | M24 | 3 | - | แบบไม่เคลือบ | 120 | 45 | 19 | 15 | 21.0 | 4989999391947 | 768-1836 | ปลาย | เกรด JIS3 | M24 | 1 | ||
฿ 2,518.00 | HAND TAPS | 1 ชิ้น | 1 วัน | M24 | 3 | - | แบบไม่เคลือบ | 120 | 45 | 19 | 15 | 21.0 | 4989999391954 | 768-1844 | กลาง | เกรด JIS3 | M24 | 1 | ||
฿ 2,518.00 | HAND TAPS | 1 ชิ้น | 1 วัน | M24 | 3 | - | แบบไม่เคลือบ | 120 | 45 | 19 | 15 | 21.0 | 4989999391961 | 768-1852 | ด้านบน | เกรด JIS3 | M24 | 1 | ||
฿ 3,322.00 | HAND TAPS | 1 ชิ้น | 1 วัน | M27 | 3 | - | แบบไม่เคลือบ | 130 | 45 | 20 | 15 | 24.0 | 4989999391985 | 768-1861 | ปลาย | เกรด JIS3 | M27 | 1 | ||
฿ 3,322.00 | HAND TAPS | 1 ชิ้น | 1 วัน | M27 | 3 | - | แบบไม่เคลือบ | 130 | 45 | 20 | 15 | 24.0 | 4989999391992 | 768-1879 | กลาง | เกรด JIS3 | M27 | 1 | ||
฿ 3,322.00 | HAND TAPS | 1 ชิ้น | 1 วัน | M27 | 3 | - | แบบไม่เคลือบ | 130 | 45 | 20 | 15 | 24.0 | 4989999392128 | 768-1887 | ด้านบน | เกรด JIS3 | M27 | 1 | ||
฿ 5,857.00 | TRC CUTTING TOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | M30 | 1.5 | SKS | - | 135 | 48 | 23 | 17 | 28.5 | 4989999512984 | 854-9617 | ปลาย | JIS เกรด 3 | - | - | ||
฿ 5,857.00 | TRC CUTTING TOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | M30 | 1.5 | SKS | - | 135 | 48 | 23 | 17 | 28.5 | 4989999512991 | 854-9618 | กลาง | JIS เกรด 3 | - | - | ||
฿ 5,857.00 | TRC CUTTING TOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | M30 | 1.5 | SKS | - | 135 | 48 | 23 | 17 | 28.5 | 4989999513004 | 854-9619 | ด้านบน | JIS เกรด 3 | - | - | ||
฿ 4,235.00 | HAND TAPS | 1 ชิ้น | 1 วัน | M30 | 3.5 | - | แบบไม่เคลือบ | 135 | 48 | 23 | 17 | 26.5 | 4989999392142 | 768-1895 | ปลาย | เกรด JIS3 | M30 | 1 | ||
฿ 4,235.00 | CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | M30 | 3.5 | - | แบบไม่เคลือบ | 135 | 48 | 23 | 17 | 26.5 | 4989999392159 | 768-1909 | กลาง | เกรด JIS3 | M30 | 1 | ||
฿ 4,235.00 | CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | M30 | 3.5 | - | แบบไม่เคลือบ | 135 | 48 | 23 | 17 | 26.5 | 4989999392166 | 768-1917 | ด้านบน | เกรด JIS3 | M30 | 1 |
กำลังโหลด …
ประเภท สกรู | มิเตอร์ | ประเภท ต๊าปเกลียว | ดอกต๊าปมือ | การเคลือบผิว Y / N | NA |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ งานอื่น ๆ | เหล็ก โลหะเบา |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง