1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกต๊าปร่องตรง CoroTap 200 แบบเคลือบ TiN (สำหรับเกลียวเมตริกชนิด ละเอียด )

ดอกต๊าปร่องตรง CoroTap 200 แบบเคลือบ TiN (สำหรับเกลียวเมตริกชนิด ละเอียด )
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,051.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เครื่องมือ แตะที่มีประสิทธิภาพสูง
·อายุการใช้งานยาวนานและความสามารถในการคายเศษที่ดีเยี่ยมช่วยให้มีเสถียรภาพในระดับสูง
·การ การเคลือบผิว ดีบุก ทนความร้อน สูงช่วยให้มั่นใจได้ถึงอายุการใช้งานที่ยาวนานแม้กระทั่งสำหรับ วัสดุ งานที่มีแนวโน้มที่จะสร้างความร้อน
·มีก๊อกที่แตกต่างกันสำหรับ วัสดุ ทำงานที่แตกต่างกันทำให้การเลือกก๊อกทำได้ง่าย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ผ่านรู
· วัสดุชิ้นงาน:เหล็กกล้า เหล็กหล่อ อะลูมิเนียมอัลลอย

รหัสสินค้า
EP1CPJ2-M8X1
EP1CPJ2-M10X1
EP1CPJ2-M12X1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด สกรู (ขนาดเกลียว) เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้

฿ 2,051.00

SDV CUTTING TOOLS 1 ชิ้น 15 วัน M86.2608-6527

฿ 2,421.00

SDV CUTTING TOOLS 1 ชิ้น 15 วัน M107608-6501

฿ 2,870.00

SDV CUTTING TOOLS 1 ชิ้น 15 วัน M128.5608-6519

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดสกรู มิเตอร์วัดไฟ พิทช์ (P) จำนวนเธรด(มิลลิเมตร) 1 ประเภทมีรูต๊าปเกลียว ดอกต๊าปร่องตรง
การเคลือบผิว Y/N มี ประเภทการเคลือบผิว ดีบุก ความยาวโดยรวม (L)(มิลลิเมตร) 70