1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สเตนเลส- ใช้เจ็ทชนิด (ใช้ สกรู โลหะ) (รหัสสินค้า)

ISS CUTTING TOOLS

สเตนเลส- ใช้เจ็ทชนิด (ใช้ สกรู โลหะ)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 418.05/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ความคมที่ยอดเยี่ยมและ ความทนทาน โดดเด่นสำหรับ สเตนเลส ตัดยาก
·ใช้ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) เหล็กกล้าไฮสปีด-E) ที่คัดสรรมาอย่างดี
·ลด แรงบิด ขัดถูด้วย รูปทรง ออกแบบมาเป็นพิเศษและการประมวลผลทุติยภูมิพิเศษ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับงานผ่านรู
· วัสดุ ทำงาน:สเตนเลส เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำและปานกลาง

รหัสสินค้า
JETSUSM16X2.0
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว (ค่ากำหนด) ระยะพิทช์
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ความละเอียด เส้นผ่านศูนย์กลางของรูไพล็อต
(มิลลิเมตร)
ส่วนสี่เหลี่ยมผืนผ้าของด้าม
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางลิ้งค์
(มิลลิเมตร)
ความยาวต๊าป
(มิลลิเมตร)
JAN Code Trusco code

฿ 1,869.00

ISS CUTTING TOOLS 1 ชิ้น 12 วัน M16.0295H414.010.012.5324957656164081104-2912

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดเกลียว มิเตอร์วัดไฟ เกลียวแชมเฟอร์ (Lcf) 5 ชนิดการเคลือบ การประมวลผลตุ๊ด

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน JETSUSM16X2.0 ในชุด สเตนเลส- ใช้เจ็ทชนิด (ใช้ สกรู โลหะ)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
JETSUSM10X1.5
JETSUSM12X1.75
JETSUSM14X2.0
JETSUSM2.6X0.45
JETSUSM2X0.4
JETSUSM3X0.5
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว (ค่ากำหนด) ระยะพิทช์
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ความละเอียด เส้นผ่านศูนย์กลางของรูไพล็อต
(มิลลิเมตร)
ส่วนสี่เหลี่ยมผืนผ้าของด้าม
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางลิ้งค์
(มิลลิเมตร)
ความยาวต๊าป
(มิลลิเมตร)
JAN Code Trusco code

฿ 731.00

1 ชิ้น 10 วัน M10.01.575H38.55.57244957656101086104-2882

฿ 1,024.00

1 ชิ้น 12 วัน M12.01.7582H310.36.58.5294957656133087104-2891

฿ 1,406.00

1 ชิ้น 12 วัน M14.0288H412.08.010.5304957656148081104-2904

฿ 522.06

1 ชิ้น 19 วัน M2.60.4544H22.22.53.0134957656048084104-2823

฿ 684.12

1 ชิ้น 10 วัน M2.00.440H11.62.53.0114957656033080104-2815

฿ 434.98

1 ชิ้น 10 วัน M3.00.546H22.53.24.0184957656053088104-2831