(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ความคมที่ยอดเยี่ยมและ ความทนทาน โดดเด่นสำหรับ สเตนเลส ตัดยาก
·ใช้ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) เหล็กกล้าไฮสปีด-E) ที่คัดสรรมาอย่างดี
·ลด แรงบิด ขัดถูด้วย รูปทรง ออกแบบมาเป็นพิเศษและการประมวลผลทุติยภูมิพิเศษ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับงานผ่านรู
· วัสดุ ทำงาน:สเตนเลส เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำและปานกลาง
รหัสสินค้า |
---|
JETSUSM2X0.4 |
JETSUSM2.6X0.45 |
JETSUSM3X0.5 |
JETSUSM4X0.7 |
JETSUSM5X0.8 |
JETSUSM6X1.0 |
JETSUSM8X1.25 |
JETSUSM10X1.5 |
JETSUSM12X1.75 |
JETSUSM14X2.0 |
JETSUSM16X2.0 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว (ค่ากำหนด) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความละเอียด | เส้นผ่านศูนย์กลางของรูไพล็อต (มิลลิเมตร) | ส่วนสี่เหลี่ยมผืนผ้าของด้าม (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางลิ้งค์ (มิลลิเมตร) | ความยาวต๊าป (มิลลิเมตร) | JAN Code | Trusco code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 684.12 | ISS CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | M2.0 | 0.4 | 40 | H1 | 1.6 | 2.5 | 3.0 | 11 | 4957656033080 | 104-2815 | ||
฿ 522.06 | ISS CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | M2.6 | 0.45 | 44 | H2 | 2.2 | 2.5 | 3.0 | 13 | 4957656048084 | 104-2823 | ||
฿ 434.98 | ISS CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | M3.0 | 0.5 | 46 | H2 | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 18 | 4957656053088 | 104-2831 | ||
฿ 418.05 | ISS CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | M4.0 | 0.7 | 52 | H2 | 3.3 | 4.0 | 5 | 13 | 4957656061083 | 104-2840 | ||
฿ 456.67 | ISS CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | M5.0 | 0.8 | 60 | H3 | 4.2 | 4.5 | 5.5 | 16 | 4957656070085 | 104-2858 | ||
฿ 451.91 | ISS CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | M6.0 | 1 | 61 | H3 | 5.0 | 4.5 | 6.0 | 19 | 4957656078081 | 104-2866 | ||
฿ 633.25 | ISS CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | M8.0 | 1.25 | 70 | H3 | 6.8 | 5.0 | 6.2 | 22 | 4957656089087 | 104-2874 | ||
฿ 731.00 | ISS CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | M10.0 | 1.5 | 75 | H3 | 8.5 | 5.5 | 7 | 24 | 4957656101086 | 104-2882 | ||
฿ 1,024.00 | ISS CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 12 วัน | M12.0 | 1.75 | 82 | H3 | 10.3 | 6.5 | 8.5 | 29 | 4957656133087 | 104-2891 | ||
฿ 1,406.00 | ISS CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 12 วัน | M14.0 | 2 | 88 | H4 | 12.0 | 8.0 | 10.5 | 30 | 4957656148081 | 104-2904 | ||
฿ 1,869.00 | ISS CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 12 วัน | M16.0 | 2 | 95 | H4 | 14.0 | 10.0 | 12.5 | 32 | 4957656164081 | 104-2912 |
กำลังโหลด …
ชนิดเกลียว | มิเตอร์วัดไฟ | เกลียวแชมเฟอร์ (Lcf) | 5 | ชนิดการเคลือบ | การประมวลผลตุ๊ด |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง