(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ภาพ ผลิตภัณฑ์ ของ ISP
ภาพวาดมิติของผลิตภัณฑ์ ISP 2 ประเภท
รหัสสินค้า |
---|
ISP-M8X1.25-BP |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds) (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K) (มิลลิเมตร) | ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 456.44 ฿ 250.27 | ISP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M8 | 1.25 | 70 | 4580418540177 | 761-1161 | 19 | - | 6.2 | 5 | 8 |
กำลังโหลด …
ชนิดสกรู | มิเตอร์วัดไฟ | การทําแชมเฟอร์กระทู้ | 2.5P | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (อัลลอย คาร์บอน น้อยกว่า 0.25%) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง (คาร์บอน 0.25 ถึง 0.45%) | ประเภทมีรูต๊าปเกลียว | ดอกต๊าปร่องเกลียว | ประเภทของรู | สำหรับคนตาบอด |
การเคลือบผิว Y/N | NA | จำนวนร่อง | 3 | กระบวนการเตรียมผิว | ทำผิวด้วยวิธีออกไซด์ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ISP-M8X1.25-BP ในชุด I-Series ดอกต๊าปร่องเกลียว ISP Blister Pack ผลิตภัณฑ์
รหัสสินค้า |
---|
ISP-M10X1.5-BP |
ISP-M3X0.5-BP |
ISP-M4X0.7-BP |
ISP-M5X0.8-BP |
ISP-M6X1-BP |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds) (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K) (มิลลิเมตร) | ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 549.92 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M10 | 1.5 | 75 | 4580418540184 | 761-1111 | 23 | - | 7 | 5.5 | 8 | ||
฿ 261.00 | 1 ชิ้น | 1 วัน | M3 | 0.5 | 46 | 4580418540139 | 761-1129 | 9 | 14 | 4 | 3.2 | 6 | ||
฿ 164.62 | 1 ชิ้น | 12 วัน | M4 | 0.7 | 52 | 4580418540146 | 761-1137 | 11 | 17 | 5 | 4 | 7 | ||
฿ 478.06 | 1 ชิ้น | 1 วัน | M5 | 0.8 | 60 | 4580418540153 | 761-1145 | 13 | 22 | 5.5 | 4.5 | 7 | ||
฿ 333.86 | 1 ชิ้น | 12 วัน | M6 | 1 | 62 | 4580418540160 | 761-1153 | 15 | 26 | 6 | 4.5 | 7 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง