1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ดอกต๊าป เกลียว สำหรับ รูทะลุ บน เหล็กกล้าคาร์บอน ความแข็ง ปานกลางสำหรับ สกรู MHSL มิเตอร์วัดไฟ (รหัสสินค้า)

HSS-CO_SPIRAL FLUTED TAPS

ดอกต๊าป เกลียว สำหรับ รูทะลุ บน เหล็กกล้าคาร์บอน ความแข็ง ปานกลางสำหรับ สกรู MHSL มิเตอร์วัดไฟ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,523.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

MHSL, ดอกต๊าป เกลียว สำหรับเหล็กกล้า คาร์บอน ความแข็ง ระดับกลาง, การใช้งาน รูทะลุ (พร้อมร่อง เกลียว LH)

ดอกต๊าป เกลียว สำหรับ รูทะลุ บน เหล็กกล้าคาร์บอน ความแข็ง ปานกลางสำหรับ สกรู MHSL มิเตอร์วัดไฟ

ภาพ ผลิตภัณฑ์ ของผลิตภัณฑ์ MHSL

คุณสมบัติ

●เหมาะสมที่สุดสำหรับงานตีขึ้นรูปและเหล็กกล้ากลั่นความร้อนของ S48C-S55C (20-30HRC)
● MHSL ช่วยให้มั่นใจได้ถึงอายุการใช้งานของ เครื่องมือ ยาวนานโดยใช้ วัสดุ เหล็กกล้าไฮสปีด ที่ มีความต้านทานการสึกหรอสูงและการ การเคลือบผิว แบบพิเศษ
●ใช้การออกแบบร่องฟันที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะ MHSL ช่วยให้มั่นใจได้ว่าการดีดเศษออกอย่างสม่ำเสมอในย่านความเร็วในการเคาะกลางและปรับปรุงความหยาบของพื้นผิวของเกลียวภายใน

 

แตะข้อมูล

ผลลัพธ์การแตะ (จำนวนหลุม)

เงื่อนไขการแตะ (M12 × 1.25)
 
วัสดุชิ้นงานS53C (การ การตีขึ้นรูป) / ตลับลูกปืน/รองลื่น ดุม
ความเร็วในการแตะ30 ม. / นาที
ขนาดรูφ10.8มม
ความยาวของการแตะ12 มม. รูทะลุ
เครื่องจักรศูนย์ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แนวนอน
(ฟีดที่ซิงโครไนซ์)
แตะ ของไหลน้ำมัน ละลายน้ำ
ดอกต๊าป เกลียว สำหรับ รูทะลุ บน เหล็กกล้าคาร์บอน ความแข็ง ปานกลางสำหรับ สกรู MHSL มิเตอร์วัดไฟ

Smooth ชิป IC Ejection

ดอกต๊าป เกลียว สำหรับ รูทะลุ บน เหล็กกล้าคาร์บอน ความแข็ง ปานกลางสำหรับ สกรู MHSL มิเตอร์วัดไฟ

เธรดภายใน

ดอกต๊าป เกลียว สำหรับ รูทะลุ บน เหล็กกล้าคาร์บอน ความแข็ง ปานกลางสำหรับ สกรู MHSL มิเตอร์วัดไฟ

ขนาด

ขนาดClassรหัสการทําแชมเฟอร์L (มม.)ℓ (มม.)ℓn (มม.)ℓs (มม.)Ds (มม.)K (มม.)ℓk (มม.)จำนวนฟันชนิด
M6 × 1P3MHSLR6.0M55P6215263364.5731
M8 × 1.25P4MHSLS8.0 N55P7019-366.25832
M10 × 1.5P4MHSLS010O55P7523-3875.5832
M10 × 1.25P4MHSLS010N55P7523-0.3875.5832
M12 × 1.75P5MHSLT012P55P8226-428.56.5942
M12 × 1.5P5MHSLT012O55P8226-428.56.5942
M12 × 1.25P5MHSLT012N77P8226-428.56.5942
M14 × 1.5P5MHSLT014O77P8826-4510.581142
M16 × 1.5P5MHSLT016O77P9526-4812.5101342
รหัสสินค้า
MHSLP5M12X1.25
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
การทําแชมเฟอร์กระทู้ ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ Class ความยาวของ เกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds)
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K)
(มิลลิเมตร)
ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม
(มิลลิเมตร)
จำนวนร่อง

฿ 3,119.00

HSS-CO_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 19 วัน M121.257P82760-6753P526-8.56.594

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดสกรู มิเตอร์วัดไฟ ประเภทวัสดุเครื่องมือ โคบอลต์ เหล็กกล้าไฮสปีด วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (อัลลอย คาร์บอน น้อยกว่า 0.25%) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง (คาร์บอน 0.25 ถึง 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน สูง (C ที่มีเนื้อหามากกว่า 0.45%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / สเตนเลส (SUS) / เหล็กชุบ แข็งและ เหล็กกล้า (25 ถึง 35 HRC) / เหล็กกล้าเครื่องมือ (ก่อน ชุบแข็ง SKD)
ประเภทมีรูต๊าปเกลียว ดอกต๊าปร่องเกลียว ประเภทของรู สำหรับ รูทะลุ การเคลือบผิว Y/N มี
ประเภทการเคลือบผิว TiCN

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MHSLP5M12X1.25 ในชุด ดอกต๊าป เกลียว สำหรับ รูทะลุ บน เหล็กกล้าคาร์บอน ความแข็ง ปานกลางสำหรับ สกรู MHSL มิเตอร์วัดไฟ

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
MHSLP4M10X1.25
MHSLP4M10X1.5
MHSLP4M8X1.25
MHSLP5M12X1.5
MHSLP5M12X1.75
MHSLP5M14X1.5
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
การทําแชมเฟอร์กระทู้ ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ Class ความยาวของ เกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds)
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K)
(มิลลิเมตร)
ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม
(มิลลิเมตร)
จำนวนร่อง

฿ 2,318.00

1 ชิ้น 19 วัน M101.255P75760-6729P423-75.583

฿ 2,318.00

1 ชิ้น 19 วัน M101.55P75760-6737P423-75.583

฿ 1,983.00

1 ชิ้น 14 วัน M81.255P70760-6745P419-6.2583

฿ 3,119.00

1 ชิ้น 14 วัน M121.55P82760-6761P526-8.56.594

฿ 3,119.00

1 ชิ้น 14 วัน M121.755P82760-6770P526-8.56.594

฿ 4,216.00

1 ชิ้น 19 วัน M141.57P88760-6788P526-10.58114