(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ภาพ ผลิตภัณฑ์ ของผลิตภัณฑ์ MHSL
●เหมาะสมที่สุดสำหรับงานตีขึ้นรูปและเหล็กกล้ากลั่นความร้อนของ S48C-S55C (20-30HRC)
● MHSL ช่วยให้มั่นใจได้ถึงอายุการใช้งานของ เครื่องมือ ยาวนานโดยใช้ วัสดุ เหล็กกล้าไฮสปีด ที่ มีความต้านทานการสึกหรอสูงและการ การเคลือบผิว แบบพิเศษ
●ใช้การออกแบบร่องฟันที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะ MHSL ช่วยให้มั่นใจได้ว่าการดีดเศษออกอย่างสม่ำเสมอในย่านความเร็วในการเคาะกลางและปรับปรุงความหยาบของพื้นผิวของเกลียวภายใน
วัสดุชิ้นงาน | S53C (การ การตีขึ้นรูป) / ตลับลูกปืน/รองลื่น ดุม |
---|---|
ความเร็วในการแตะ | 30 ม. / นาที |
ขนาดรู | φ10.8มม |
ความยาวของการแตะ | 12 มม. รูทะลุ |
เครื่องจักร | ศูนย์ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แนวนอน (ฟีดที่ซิงโครไนซ์) |
แตะ ของไหล | น้ำมัน ละลายน้ำ |
ขนาด | Class | รหัส | การทําแชมเฟอร์ | L (มม.) | ℓ (มม.) | ℓn (มม.) | ℓs (มม.) | Ds (มม.) | K (มม.) | ℓk (มม.) | จำนวนฟัน | ชนิด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M6 × 1 | P3 | MHSLR6.0M5 | 5P | 62 | 15 | 26 | 33 | 6 | 4.5 | 7 | 3 | 1 |
M8 × 1.25 | P4 | MHSLS8.0 N5 | 5P | 70 | 19 | - | 36 | 6.2 | 5 | 8 | 3 | 2 |
M10 × 1.5 | P4 | MHSLS010O5 | 5P | 75 | 23 | - | 38 | 7 | 5.5 | 8 | 3 | 2 |
M10 × 1.25 | P4 | MHSLS010N5 | 5P | 75 | 23 | - | 0.38 | 7 | 5.5 | 8 | 3 | 2 |
M12 × 1.75 | P5 | MHSLT012P5 | 5P | 82 | 26 | - | 42 | 8.5 | 6.5 | 9 | 4 | 2 |
M12 × 1.5 | P5 | MHSLT012O5 | 5P | 82 | 26 | - | 42 | 8.5 | 6.5 | 9 | 4 | 2 |
M12 × 1.25 | P5 | MHSLT012N7 | 7P | 82 | 26 | - | 42 | 8.5 | 6.5 | 9 | 4 | 2 |
M14 × 1.5 | P5 | MHSLT014O7 | 7P | 88 | 26 | - | 45 | 10.5 | 8 | 11 | 4 | 2 |
M16 × 1.5 | P5 | MHSLT016O7 | 7P | 95 | 26 | - | 48 | 12.5 | 10 | 13 | 4 | 2 |
รหัสสินค้า |
---|
MHSLP3M6X1 |
MHSLP4M8X1.25 |
MHSLP4M10X1.5 |
MHSLP4M10X1.25 |
MHSLP5M12X1.5 |
MHSLP5M12X1.25 |
MHSLP5M12X1.75 |
MHSLP5M14X1.5 |
MHSLP5M16X1.5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | การทําแชมเฟอร์กระทู้ | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | Class | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds) (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K) (มิลลิเมตร) | ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,523.00 | HSS-CO_SPIRAL FLUTED TAPS | 1 ชิ้น | 12 วัน | M6 | 1 | 5P | 62 | 760-6711 | P3 | 15 | 26 | 6 | 4.5 | 7 | 3 | ||
฿ 1,983.00 | HSS-CO_SPIRAL FLUTED TAPS | 1 ชิ้น | 14 วัน | M8 | 1.25 | 5P | 70 | 760-6745 | P4 | 19 | - | 6.2 | 5 | 8 | 3 | ||
฿ 2,318.00 | HSS-CO_SPIRAL FLUTED TAPS | 1 ชิ้น | 19 วัน | M10 | 1.5 | 5P | 75 | 760-6737 | P4 | 23 | - | 7 | 5.5 | 8 | 3 | ||
฿ 2,318.00 | HSS-CO_SPIRAL FLUTED TAPS | 1 ชิ้น | 19 วัน | M10 | 1.25 | 5P | 75 | 760-6729 | P4 | 23 | - | 7 | 5.5 | 8 | 3 | ||
฿ 3,119.00 | HSS-CO_SPIRAL FLUTED TAPS | 1 ชิ้น | 14 วัน | M12 | 1.5 | 5P | 82 | 760-6761 | P5 | 26 | - | 8.5 | 6.5 | 9 | 4 | ||
฿ 3,119.00 | HSS-CO_SPIRAL FLUTED TAPS | 1 ชิ้น | 19 วัน | M12 | 1.25 | 7P | 82 | 760-6753 | P5 | 26 | - | 8.5 | 6.5 | 9 | 4 | ||
฿ 3,119.00 | HSS-CO_SPIRAL FLUTED TAPS | 1 ชิ้น | 14 วัน | M12 | 1.75 | 5P | 82 | 760-6770 | P5 | 26 | - | 8.5 | 6.5 | 9 | 4 | ||
฿ 4,216.00 | HSS-CO_SPIRAL FLUTED TAPS | 1 ชิ้น | 19 วัน | M14 | 1.5 | 7P | 88 | 760-6788 | P5 | 26 | - | 10.5 | 8 | 11 | 4 | ||
฿ 5,719.00 | HSS-CO_SPIRAL FLUTED TAPS | 1 ชิ้น | 19 วัน | M16 | 1.5 | 7P | 95 | 760-6796 | P5 | 26 | - | 12.5 | 10 | 13 | 4 |
กำลังโหลด …
ชนิดสกรู | มิเตอร์วัดไฟ | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | โคบอลต์ เหล็กกล้าไฮสปีด | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (อัลลอย คาร์บอน น้อยกว่า 0.25%) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง (คาร์บอน 0.25 ถึง 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน สูง (C ที่มีเนื้อหามากกว่า 0.45%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / สเตนเลส (SUS) / เหล็กชุบ แข็งและ เหล็กกล้า (25 ถึง 35 HRC) / เหล็กกล้าเครื่องมือ (ก่อน ชุบแข็ง SKD) |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทมีรูต๊าปเกลียว | ดอกต๊าปร่องเกลียว | ประเภทของรู | สำหรับ รูทะลุ | การเคลือบผิว Y/N | มี |
ประเภทการเคลือบผิว | TiCN |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง