(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·งานไม้ผ่านการ ดอกสว่าน ที่เหมาะสำหรับการเจาะ ไม้ เกินโพรง
·การตัดที่ยอดเยี่ยมและ ความทนทาน เนื่องจากใช้ วัสดุ เหล็กกล้า คุณภาพสูง
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุชิ้นงาน:ไม้.
รหัสสินค้า |
---|
5500800 |
5501000 |
5501200 |
5501400 |
5501800 |
5502000 |
5502200 |
5502400 |
5502600 |
6500800 |
6501000 |
6501200 |
6501400 |
6501600 |
6501800 |
6502000 |
6502200 |
6502400 |
6502600 |
6503000 |
7501000 |
7501200 |
7501400 |
7501600 |
7501800 |
7502000 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 809.00 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 8 | 400 | 6 | 766-4419 | ||
฿ 866.00 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 400 | 8 | 766-4427 | ||
฿ 1,099.00 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 12 | 400 | 8 | 766-4435 | ||
฿ 1,327.00 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 14 | 400 | 10 | 766-4443 | ||
฿ 2,082.00 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 18 | 400 | 10 | 766-4460 | ||
฿ 2,425.00 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 20 | 400 | 10 | 766-4478 | ||
฿ 3,176.00 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 22 | 400 | 12 | 766-4486 | ||
฿ 3,527.00 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 24 | 400 | 12 | 766-4494 | ||
฿ 4,625.00 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 26 | 400 | 12 | 766-4508 | ||
฿ 877.00 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 8 | 600 | 6 | 766-5768 | ||
฿ 919.00 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 600 | 8 | 766-5776 | ||
฿ 1,176.00 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 12 | 600 | 8 | 766-5784 | ||
฿ 1,383.00 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 14 | 600 | 10 | 766-5792 | ||
฿ 1,669.00 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 16 | 600 | 10 | 766-5806 | ||
฿ 2,200.00 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 18 | 600 | 10 | 766-5814 | ||
฿ 2,599.00 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 20 | 600 | 10 | 766-5822 | ||
฿ 3,356.00 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 22 | 600 | 12 | 766-5831 | ||
฿ 3,882.00 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 24 | 600 | 12 | 766-5849 | ||
฿ 4,387.00 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 26 | 600 | 12 | 766-5857 | ||
฿ 5,498.00 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 30 | 600 | 12 | 766-5865 | ||
฿ 1,057.00 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 800 | 7 | 766-6462 | ||
฿ 1,522.00 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 12 | 800 | 9 | 766-6471 | ||
฿ 1,787.00 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 14 | 800 | 9 | 766-6489 | ||
฿ 2,045.00 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 16 | 800 | 9 | 766-6497 | ||
฿ 2,735.00 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 18 | 800 | 9 | 766-6501 | ||
฿ 2,943.00 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 20 | 800 | 9 | 766-6519 |
กำลังโหลด …
ความยาวร่อง(มิลลิเมตร) | 120 | รุ่น รองรับการใช้งาน | สว่านไฟฟ้า |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง