(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ประหยัดมากขึ้นด้วยการเปลี่ยนใบมีดแยก
·ทำงานได้อย่างปลอดภัยโดยไม่ติดขัดสำหรับท่อระบายน้ำทิ้งที่เป็นพลาสติก ท่อระบายน้ำฝน ท่อพีวีซี เรซิน ฯลฯ
·ความสามารถในการใช้งานที่ยอดเยี่ยมด้วย กลไกล็อคแบบแมนนวล
[วัสดุ]
· ใบมีด: เหล็กกล้าความเร็วสูง (M42)
รหัสสินค้า |
---|
SLPM147 |
SLPM147RST |
SLPM147ST |
SLPM150 |
SLPM150RST |
SLPM150ST |
SLPM170 |
SLPM170RST |
SLPM170ST |
SLPM173 |
SLPM173RST |
SLPM173ST |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางใบมีด (มิลลิเมตร) | ประเภทรายละเอียด | ลิงค์ รุ่น | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,035.00 | MYG CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 147 | เครื่องตัด | - | 4957462237153 | 487-1961 | ||
฿ 8,563.00 | MYG CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 147 | ตั้งค่า | SDS Plus Shank | 4957462238044 | 487-1979 | ||
฿ 8,563.00 | MYG CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 147 | ตั้งค่า | ชนิดก้านตรง | 4957462237177 | 487-1987 | ||
฿ 7,718.00 | MYG CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 150 | เครื่องตัด | - | 4957462237160 | 487-1995 | ||
฿ 9,247.00 | MYG CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 147 | ตั้งค่า | SDS Plus Shank | 4957462238051 | 487-2002 | ||
฿ 9,247.00 | MYG CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 150 | ตั้งค่า | ชนิดก้านตรง | 4957462237184 | 487-2011 | ||
฿ 10,122.00 | MYG CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 170 | เครื่องตัด | - | 4957462238112 | 487-2029 | ||
฿ 11,650.00 ฿ 10,716.84 | MYG CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 170 | ตั้งค่า | SDS Plus Shank | 4957462238105 | 487-2037 | ||
฿ 11,650.00 ฿ 10,716.84 | MYG CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 170 | ตั้งค่า | ชนิดก้านตรง | 4957462238082 | 487-2045 | ||
฿ 10,805.00 | MYG CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 173 | เครื่องตัด | - | 4957462238198 | 487-2053 | ||
฿ 12,332.00 ฿ 11,345.44 | MYG CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 173 | ตั้งค่า | SDS Plus Shank | 4957462238181 | 487-2061 | ||
฿ 12,332.00 ฿ 11,345.44 | MYG CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 173 | ตั้งค่า | ชนิดก้านตรง | 4957462238204 | 487-2070 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง