(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·สามารถใช้ เครื่องมือ เดียวสำหรับการเจาะขยายรู ไพล็อต ซ่อมและลบมุมที่เส้นผ่านศูนย์กลางต่างๆ
·รองรับการใช้งานและวัสดุต่างๆเช่นแผ่นเหล็กบางรูนักบินสกรูไม้พื้นผิวโค้งงอของท่อเป็นต้น
·เนื่องจาก มุม คราด เฉียบพลันที่ทำได้จากการใช้ร่อง เกลียว ทำให้ความคมได้รับการปรับปรุงอย่างมากเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ทั่วไป
· ใบมีดลบคม มี ด มีกระบวนการพิเศษและการ การขัดเงา ไม่เหมือนใครซึ่งช่วยลดความต้านทานเมื่อทำงานและให้ความคมมากขึ้นโดยปล่อยฝุ่นจากการตัดน้อยลง
· ดอกสว่าน มีความลื่นในแนวนอนเล็กน้อยและกัด วัสดุ สายดิน ได้ดีเยี่ยมจึงไม่จำเป็นต้องเจาะตรงกลาง
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุ การทำงาน: แผ่นเพลท เหล็ก ไม้ พลาสติก ฯลฯ (ห้ามใช้กับ ชนิดแผ่นเพลท โลหะที่ผ่านกระบวนการความร้อน)
[วัสดุ]
· โคบอลต์ เหล็กกล้าไฮสปีด
รหัสสินค้า |
---|
LBH521SP |
LBH622SP |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดการเจาะ (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,257.39 | LOB CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 | 372-2287 | 4963202085113 | ||
฿ 4,257.39 | LOB CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 | 372-2317 | 4963202085151 |
กำลังโหลด …
จำนวนขั้น(ระดับ) | 9 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | 6.35 | ความกว้างของขั้น (a)(มิลลิเมตร) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | การเคลือบผิว ไททาเนียม | น้ำหนัก(ก.) | 80 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง