(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขาตั้งฟิลเตอร์ PTFE

ขาตั้งฟิลเตอร์ PTFE

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 23,524.57 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
0803-43-01-01
0803-43-01-02
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง รหัสรุ่น/ Part number รหัส TGK สเปค จำนวนเนื้อหา

฿ 23,524.57

DEIONIZATION & PURE WATER 1 ชิ้น 9 วัน THH-50 0803430101 วัสดุ: ฟลูออโรโพลิเมอร์, นัทเชื่อมต่อ: Rc1/4 1 ชิ้น

฿ 24,854.29

DEIONIZATION & PURE WATER 1 ชิ้น 9 วัน DHH-50 0803430102 วัสดุ: นีโอฟลอน, นัทเชื่อมต่อ: Rc1/4 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ขาตั้งฟิลเตอร์
  • ขนาด(φมม)
    64
  • ความสูง(มิลลิเมตร)
    50
  • ขนาด ชุดกรอง(φมม)
    50
  • พื้นที่การกรอง(cm2)
    ประมาณ 10
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ฟลูออโรโพลิเมอร์มีขนาด 0.25 MPa
· จุดเชื่อมต่อทำจากเกลียวสกรูตัวเมีย Rc จึงสามารถใช้ได้กับข้อต่อหลากหลายรูปแบบ

รหัสรุ่น
0803-43-01-01
0803-43-01-02
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง รหัสรุ่น/ Part number รหัส TGK สเปค จำนวนเนื้อหา

฿ 23,524.57

DEIONIZATION & PURE WATER 1 ชิ้น 9 วัน THH-50 0803430101 วัสดุ: ฟลูออโรโพลิเมอร์, นัทเชื่อมต่อ: Rc1/4 1 ชิ้น

฿ 24,854.29

DEIONIZATION & PURE WATER 1 ชิ้น 9 วัน DHH-50 0803430102 วัสดุ: นีโอฟลอน, นัทเชื่อมต่อ: Rc1/4 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1