(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

เกจวัดสุญญากาศ ไมโครเมมเบรน (0152-64-58-43)

เกจวัดสุญญากาศ ไมโครเมมเบรน (0152-64-58-43)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
0152-64-58-42
0152-64-58-43
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง รูปทรง เซนเซอร์ รหัสรุ่น/ Part number รหัส TGK รูปทรง เซนเซอร์ จำนวนเนื้อหา

฿ 98,993.66

SEPARATION/ANALYSIS/FILTRATION 1 ชิ้น 15 วัน กระบอกสูบ φ18 ATP-202N32-02-18 0152645842 กระบอกสูบ φ18 1 หน่วย

฿ 100,500.68

SEPARATION/ANALYSIS/FILTRATION 1 ชิ้น 15 วัน กระบอกสูบ φ15 ATP-202N32-02-15 0152645843 กระบอกสูบ φ15 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    อื่น ๆ
  • ช่วงการวัด(พ่อ)
    5.0 × 10 ^ -3 ถึง 1.0 × 10 ^ 5
  • มิติ (กว้าง)(มิลลิเมตร)
    96
  • มิติ (ความลึก)(มิลลิเมตร)
    120
  • ขนาด (สูง)(มิลลิเมตร)
    96
  • สเปค
    ตัวแปลงสัญญาณชิ้นส่วน / คลองเลื่อย แสดง ความดัน: 7seg LED, จอแสดงผลสีแดง (ค่าสัมประสิทธิ์ 2 หลักเลขชี้กำลัง 2 หลัก); รอบการแสดงผล: 500 ms; เอาต์พุต ภายนอก: เอาต์พุตตัวบันทึก (0-10 V), เอาต์พุตหน้าสัมผัส 3 จุด, กำลังส่ง (RS-485 / RS232C) ความเร็วในการตอบสนองของตัวแปลงสัญญาณ: 100 ms; เอาต์พุต ภายนอก: เอาต์พุตตัวบันทึก (0-10 V), เอาต์พุตหน้าสัมผัส 3 จุด, กำลังส่ง (RS-485 / RS232C); ฟังก์ชั่นการชดเชย: การชดเชยค่าอุณหภูมิ, การชดเชยจุดศูนย์, การชดเชยจุด
  • พาวเวอร์ซัพพลาย DC
    12 to 24V
  • พาวเวอร์ซัพพลาย ไฟ AC
    100 ถึง 240 โวลต์
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ความบางของ วัสดุ เซนเซอร์ ได้รับการปรับปรุงด้วยคุณสมบัติที่พัฒนาขึ้นใหม่เพื่อผลิต เซนเซอร์ ขนาดกะทัดรัดพิเศษ
·ความไวสูง 10 เท่าหรือมากกว่า เซนเซอร์ Pirani ทั่วไป

รหัสรุ่น
0152-64-58-42
0152-64-58-43
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง รูปทรง เซนเซอร์ รหัสรุ่น/ Part number รหัส TGK รูปทรง เซนเซอร์ จำนวนเนื้อหา

฿ 98,993.66

SEPARATION/ANALYSIS/FILTRATION 1 ชิ้น 15 วัน กระบอกสูบ φ18 ATP-202N32-02-18 0152645842 กระบอกสูบ φ18 1 หน่วย

฿ 100,500.68

SEPARATION/ANALYSIS/FILTRATION 1 ชิ้น 15 วัน กระบอกสูบ φ15 ATP-202N32-02-15 0152645843 กระบอกสูบ φ15 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1