1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขากรรไกรแบบนุ่มสำหรับทีวี (1 chuck) รวมอยู่ในมาตรฐาน

ขากรรไกรแบบนุ่มสำหรับทีวี (1 chuck) รวมอยู่ในมาตรฐาน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 55,697.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ได้รับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร อย่างมีประสิทธิภาพ
· เหมาะสำหรับใช้เป็น แคลมป์ยึด จิ๊ก สำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เซ็นเตอร์
·ใช้งานง่ายจากด้านบน
· ไม่จำเป็นต้องใช้ ความดัน ไฮดรอลิก หรือ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม
· 3- เขี้ยว จิ๊ก หัวจับ
· ด้วย ปากจับ (ไม่ชุบแข็ง)
· ตำแหน่ง มือจับ อยู่ด้านบนจึงไม่รบกวน โต๊ะวางชิ้นงาน
· มีการจัดตำแหน่งหัวจับหลายตัวเพื่อการใช้งาน
· ฝาครอบ ป้องกันฝุ่นละออง ไม่อนุญาตให้เศษตัดเข้า
· เนื่องจาก ปากจับ (ไม่ชุบแข็ง) ถูกหล่อขึ้นเพื่อการจับยึด ความแม่นยำ จึงอยู่ภายใน 0.03 มม.
· สามารถ ตัวจับชิ้นงาน วัตถุที่มีความยาวได้โดยการถอดฝาครอบออกแล้วใช้ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน
· การออกแบบ สำหรับ อุปกรณ์เสริม หลายยูนิต (8 ยูนิต 10 ยูนิต 18 ยูนิต) ได้
· ขันให้แน่นที่สุดโดยใช้ ไขควง ดอกสว่าน แบบชาร์จไฟได้ (พร้อมการปรับ แรงบิด ที่ประมาณ 9.6 ถึง 12 V)

รหัสสินค้า
TV-03SALE
TV-05
TV-06
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิมพ์ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของเชย
(mm)
จำนวนขากรรไกร เส้นผ่านศูนย์กลางหัวจับสว่าน
(มิลลิเมตร)
กำลังของตัวจับ
(kN)
แรงบิด มือจับ แรงบิด
(N · m (kgf · m))
จำนวนกรงเล็บ (เส้นผ่าศูนย์กลาง)
(φมม)
ช่วง ตัวจับชิ้นงาน (กรงเล็บธรรมดา)
(φมม)
มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 55,697.00

฿ 44,557.60

KBY JIG CHUCKS 1 ชิ้น 12 วัน หัวจับเครื่องกลึง873879.84.4 (0.45)22962,0001 หน่วย

฿ 999,999,999.00

KBY JIG CHUCKS 1 ชิ้น ขอราคา ---13222.59.3 (0.95)341445,7001 หน่วย

฿ 999,999,999.00

KBY JIG CHUCKS 1 ชิ้น ขอราคา ---16729.318.3 (1.87)421768,5001 หน่วย

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนเนื้อหา 1 หน่วย