1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขากรรไกรอ่อน (STJ) สำหรับ RAC / RAC-B / SAC (B) 3 ชิ้น / 1 คลองเลื่อย

ขากรรไกรอ่อน (STJ) สำหรับ RAC / RAC-B / SAC (B) 3 ชิ้น / 1 คลองเลื่อย
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 999,999,999.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เฉพาะด้าน สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา และ วาล์วมือโยก โดยเฉพาะ
[คุณสมบัติ]
·ไม่จำเป็นต้องใช้ท่อรองด้านข้างทำให้การวางท่อง่าย
· เช็ควาล์ว/วาล์วกันกลับ ช่วยให้มั่นใจในความปลอดภัยแม้ในช่วงที่ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ดับหรือเมื่อเกิดอุบัติเหตุท่ออากาศ
· วาล์วมือโยก ติดตั้งโดยตรงบน หัวจับ เพื่อความสะดวกในการติดตั้งและถอด ชิ้นงาน

รหัสสินค้า
STJ-4AC
STJ-5AC
STJ-6AC
STJ-8AC
STJ-10AC
STJ-12AC
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
ประเภท หัวจับ รองรับการใช้งาน มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 999,999,999.00

KBY ROTARY AIR CHUCKS 1 ชิ้น ขอราคา 50RAC-4, 4B,SAC-4B4003 ชิ้น / 1 ชุด

฿ 999,999,999.00

KBY ROTARY AIR CHUCKS 1 ชิ้น ขอราคา 60RAC-5, 5B,SAC-5B6003 ชิ้น / 1 ชุด

฿ 999,999,999.00

KBY ROTARY AIR CHUCKS 1 ชิ้น ขอราคา 75RAC-6, 6B,SAC-6B1,2003 ชิ้น / 1 ชุด

฿ 999,999,999.00

KBY ROTARY AIR CHUCKS 1 ชิ้น ขอราคา 96RAC-8, 8B,SAC-8B2,0003 ชิ้น / 1 ชุด

฿ 999,999,999.00

KBY ROTARY AIR CHUCKS 1 ชิ้น ขอราคา 110RAC-102,9003 ชิ้น / 1 ชุด

฿ 999,999,999.00

KBY ROTARY AIR CHUCKS 1 ชิ้น ขอราคา 130RAC-124,5003 ชิ้น / 1 ชุด

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนเนื้อหา 3 ชิ้น / 1 ชุด