(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชิ้นงาน ถูกยึดโดยอากาศที่ปิดผนึกไว้ใน กระบอกสูบ เข็มชี้สามารถหมุนได้อย่างง่ายดายเพื่อไม่ โหลดไฟฟ้า
·มีความน่าเชื่อถือสูงด้วยประสบการณ์หลายปี ใช้โดยผู้ผลิตและผู้ผลิต เครื่องมือหลายราย
[คุณสมบัติ]
·สำหรับดัชนี
หัวจับลมแบบหมุน 3 ขากรรไกร
·มีขากรรไกรที่อ่อนนุ่ม
·แบบบางที่มีขนาดกะทัดรัดและ น้ำหนักเบา
·ติดตั้งด้านหน้าพร้อม กระบอกลม แบบฝัง ตัว
·มี เช็ควาล์ว/วาล์วกันกลับ แบบฝัง ตัว เพื่อการทำงานที่ปลอดภัยแม้ว่าการจ่ายอากาศจะถูกขัดจังหวะ
·มี สเปค แรง ตัวจับชิ้นงาน ต่ำตามคำขอ สำหรับจับ วัสดุ อะลูมิเนียม และชิ้นงานบาง ๆ
รหัสสินค้า |
---|
RAC-8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางหัวจับสว่าน (มิลลิเมตร) | ก้ามปู แคลมป์ยึด รองรับการใช้งาน | รหัสของทรัสโก้ | จำนวนกรงเล็บ (เส้นผ่าศูนย์กลาง) (φมม) | ช่วง ตัวจับชิ้นงาน (กรงเล็บธรรมดา) (φมม) | มือจับ ตัวจับชิ้นงาน แข็งแรง 0.6 mpa (ความดันลม 6 kgf / cm2) (kN (kgf)) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบต่อนาที) | ปริมาณการใช้อากาศ (ล.) | มวล (ก.) | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | KBY ROTARY AIR CHUCKS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 203 | STJ-8AC | 837-7793 | 5.4 | 10 ถึง 220 | 36 (3,700) | 30 | 3.9 | 25,000 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด …
ความดันลม สูงสุด(MPa (kgf / cm2)) | 0.8 (8) | จำนวนเนื้อหา | 1 หน่วย |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง