1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขากรรไกรอ่อนชนิด RAC (สำหรับหัวตาราง) หัวจับ ลม แกนหมุน 3 เขี้ยว รวมอยู่ในชุด มาตรฐาน ( กระบอกลม แบบฝัง ) (พร้อม ซีล ลม) (รหัสสินค้า)

KBY ROTARY AIR CHUCKS

ขากรรไกรอ่อนชนิด RAC (สำหรับหัวตาราง) หัวจับ ลม แกนหมุน 3 เขี้ยว รวมอยู่ในชุด มาตรฐาน ( กระบอกลม แบบฝัง ) (พร้อม ซีล ลม)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 185,520.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชิ้นงาน ถูกยึดโดยอากาศที่ปิดผนึกไว้ใน กระบอกสูบ เข็มชี้สามารถหมุนได้อย่างง่ายดายเพื่อไม่ โหลดไฟฟ้า
·มีความน่าเชื่อถือสูงด้วยประสบการณ์หลายปี ใช้โดยผู้ผลิตและผู้ผลิต เครื่องมือหลายราย
[คุณสมบัติ]
·สำหรับดัชนี
หัวจับลมแบบหมุน 3 ขากรรไกร
·มีขากรรไกรที่อ่อนนุ่ม
·แบบบางที่มีขนาดกะทัดรัดและ น้ำหนักเบา
·ติดตั้งด้านหน้าพร้อม กระบอกลม แบบฝัง ตัว
·มี เช็ควาล์ว/วาล์วกันกลับ แบบฝัง ตัว เพื่อการทำงานที่ปลอดภัยแม้ว่าการจ่ายอากาศจะถูกขัดจังหวะ
·มี สเปค แรง ตัวจับชิ้นงาน ต่ำตามคำขอ สำหรับจับ วัสดุ อะลูมิเนียม และชิ้นงานบาง ๆ

รหัสสินค้า
RAC-12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางหัวจับสว่าน
(มิลลิเมตร)
ก้ามปู แคลมป์ยึด รองรับการใช้งาน รหัสของทรัสโก้ จำนวนกรงเล็บ (เส้นผ่าศูนย์กลาง)
(φมม)
ช่วง ตัวจับชิ้นงาน (กรงเล็บธรรมดา)
(φมม)
มือจับ ตัวจับชิ้นงาน แข็งแรง 0.6 mpa (ความดันลม 6 kgf / cm2)
(kN (kgf))
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบต่อนาที)
ปริมาณการใช้อากาศ
(ล.)
มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 999,999,999.00

KBY ROTARY AIR CHUCKS 1 ชิ้น ขอราคา 300STJ-12AC837-77927.215 ถึง 33069 (7,000)208.960,0001 หน่วย

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความดันลม สูงสุด(MPa (kgf / cm2)) 0.8 (8) จำนวนเนื้อหา 1 หน่วย