1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

HD-NC ประเภท ปลาย 60 ° (ผลิตโดย IIDA) ศูนย์สดความเร็วสูงสำหรับ เครื่องกลึง ขนาดเล็ก NC

HD-NC ประเภท ปลาย 60 ° (ผลิตโดย IIDA) ศูนย์สดความเร็วสูงสำหรับ เครื่องกลึง ขนาดเล็ก NC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 999,999,999.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ศูนย์ถ่ายทอดสดความเร็วสูงสำหรับชิ้นงานที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กซึ่งใช้ กลไก ขับเคลื่อนส่วน หัว เป็นเอกลักษณ์
·เหมาะสำหรับ เครื่องกลึง NC

รหัสสินค้า
HD-3NC
HD-4NC
HD-5NC
HD-6NC
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความเร็วการหมุนสูงสุดที่อนุญาต
(รอบต่อนาที)
มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 999,999,999.00

KBY LIVE CENTER 1 ชิ้น ขอราคา 165224,0008701 ชิ้น

฿ 999,999,999.00

KBY LIVE CENTER 1 ชิ้น ขอราคา 188224,0001,1801 ชิ้น

฿ 999,999,999.00

KBY LIVE CENTER 1 ชิ้น ขอราคา 266402,8004,1001 ชิ้น

฿ 999,999,999.00

KBY LIVE CENTER 1 ชิ้น ขอราคา 346551,3009,2001 ชิ้น

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนเนื้อหา 1 ชิ้น