1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
LG Type Live Gripper 5-Jaw Type พร้อมขากรรไกรบนสำหรับ Tailstock (รหัสสินค้า)

KBY LIVE GRIPER

LG Type Live Gripper 5-Jaw Type พร้อมขากรรไกรบนสำหรับ Tailstock
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 999,999,999.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ติดตั้งบนส่วนท้ายของเครื่องกลึงเพื่อรองรับท่อยาวจากเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน ทำให้สามารถตัดเฉือนเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อ ผิวด้านท้าย และการเปิดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน ตลอดจนการกลึงด้วยสกรู
·ไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์หยุดนิ่งที่ซับซ้อน
·สามารถใช้ มือจับ ได้อย่างง่ายดายจาก พื้นผิว ด้านหลังและขากรรไกรสามารถเคลื่อนเข้าหากันได้
ด้ามจับที่แข็งแรงช่วยป้องกันการสั่นไหวของเครื่องจักร
·ช่วงการจับกว้าง

รหัสสินค้า
LG-125-MT-3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางหัวจับสว่าน
(มิลลิเมตร)
กำลังของตัวจับ
(kN)
แรงบิด มือจับ แรงบิด
(N · m (kgf · m))
รหัสของทรัสโก้ ช่วง ตัวจับชิ้นงาน
(φมม)
อุปกรณ์รองรับท่อ โหลดไฟฟ้า สูงสุด
(kN (kgf))
จำนวนการหมุนสูงสุด
(รอบต่อนาที)
ความยาวของ เพลา ขับ
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 999,999,999.00

KBY LIVE GRIPER 1 ชิ้น ขอราคา 1257.811.47 (1.5)816-6556127 ถึง 2101.9 (200)2,000907,0001 หน่วย

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนเนื้อหา 1 หน่วย