(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ติดตั้งบนส่วนท้ายของเครื่องกลึงเพื่อรองรับท่อยาวจากเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน ทำให้สามารถตัดเฉือนเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อ ผิวด้านท้าย และการเปิดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน ตลอดจนการกลึงด้วยสกรู
·ไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์หยุดนิ่งที่ซับซ้อน
·สามารถใช้ มือจับ ได้อย่างง่ายดายจาก พื้นผิว ด้านหลังและขากรรไกรสามารถเคลื่อนเข้าหากันได้
ด้ามจับที่แข็งแรงช่วยป้องกันการสั่นไหวของเครื่องจักร
·ช่วงการจับกว้าง
รหัสสินค้า |
---|
LG-250-MT-6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางหัวจับสว่าน (มิลลิเมตร) | กำลังของตัวจับ (kN) | แรงบิด มือจับ แรงบิด (N · m (kgf · m)) | รหัสของทรัสโก้ | ช่วง ตัวจับชิ้นงาน (φมม) | อุปกรณ์รองรับท่อ โหลดไฟฟ้า สูงสุด (kN (kgf)) | จำนวนการหมุนสูงสุด (รอบต่อนาที) | ความยาวของ เพลา ขับ (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | KBY LIVE GRIPER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 250 | 26.4 | 58.8 (6.0) | 837-7721 | 252 ถึง 448 | 4.4 (450) | 1,200 | 201 | 37,000 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด …
จำนวนเนื้อหา | 1 หน่วย |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง