1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

6- เขี้ยว scroll หัวจับ สำหรับ ดอกสว่าน การขัดเงา

KBY SPECIAL CHUCKS

6- เขี้ยว scroll หัวจับ สำหรับ ดอกสว่าน การขัดเงา
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 74,454.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·หัวจับแบบ 6 กรามสำหรับการขัดดอกสว่าน
·ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการจับยึดเมื่อ ดอกสว่าน การขัดเงา ด้วย ตัวจับชิ้นงาน ปลอดภัยและ งานละเอียด สูง
·เมื่อต้องการ งานละเอียด สูงโดยเฉพาะให้ใช้ชนิดที่ แบบปรับได้

รหัสสินค้า
MS-6J-4A SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนเนื้อหา

฿ 74,454.00

฿ 55,840.50

KBY SPECIAL CHUCKS 1 ชิ้น 13 วัน 1 หน่วย

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่านศูนย์กลางหัวจับสว่าน(มิลลิเมตร) 102 กำลังของตัวจับ(kN) 9 ตัวจับชิ้นงาน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 1.5 ถึง 26
แรงบิด มือจับ แรงบิด(N · m (kgf · m)) 24.5 (2.5) ความเร็วการหมุนสูงสุดที่อนุญาต(รอบต่อนาที) 1,000 มวล(ก.) 2,300
จำนวนเนื้อหา 1 หน่วย

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MS-6J-4A ในชุด 6- เขี้ยว scroll หัวจับ สำหรับ ดอกสว่าน การขัดเงา