1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หัวจับ สเตนเลส LC SUS

หัวจับ สเตนเลส LC SUS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 999,999,999.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· หัวจับ อเนกประสงค์สูงสำหรับการใช้งานที่หลากหลายตั้งแต่ เครื่องกลึง ตั้งโต๊ะไปจนถึง เครื่องเจาะ เครื่องกัด/เครื่องมิลลิ่ง ขนาดกะทัดรัดและเครื่องมือวัด

รหัสสินค้า
LC-050SUS
LC-063SUS
LC-080SUS
LC-100SUS
LC-125SUS
LC-160SUS
LC-200SUS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางหัวจับสว่าน
(มิลลิเมตร)
ตัวจับชิ้นงาน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
ตัวจับชิ้นงาน ID
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)
สลักเกลียว จำนวนเนื้อหา

฿ 999,999,999.00

KBY LEVER CHUCKS 1 ชิ้น ขอราคา 501 ถึง 4216 ถึง 383503-M3 × 221 หน่วย

฿ 999,999,999.00

KBY LEVER CHUCKS 1 ชิ้น ขอราคา 631 ถึง 5618 ถึง 505003-M4 × 221 หน่วย

฿ 999,999,999.00

KBY LEVER CHUCKS 1 ชิ้น ขอราคา 801 ถึง 7521 ถึง 651,1003-M5 × 301 หน่วย

฿ 999,999,999.00

KBY LEVER CHUCKS 1 ชิ้น ขอราคา 10012 ถึง 9732 ถึง 891,7003-M5 × 301 หน่วย

฿ 999,999,999.00

KBY LEVER CHUCKS 1 ชิ้น ขอราคา 12524 ถึง 11448 ถึง 1063,0003-M6 × 351 หน่วย

฿ 999,999,999.00

KBY LEVER CHUCKS 1 ชิ้น ขอราคา 15734 ถึง 13962 ถึง 1295,0003-M8 × 401 หน่วย

฿ 999,999,999.00

KBY LEVER CHUCKS 1 ชิ้น ขอราคา 19645 ถึง 17280 ถึง 1609,0003-M8 × 501 หน่วย

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สเปค มีขากรรไกรทั้งภายในและภายนอก จำนวนเนื้อหา 1 หน่วย