(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· หัวจับ เลื่อนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในขนาดใหญ่
·มี 3 ปากจับ หรือ 5- ปากจับ
· ชนิดหัวจับแบบอิสระ มี ขาจับ แข็งและปากจับไม่ชุบแข็ง
·ติดตั้งจับยึด ด้านหลัง
·เส้นผ่านศูนย์กลางภายในขนาดใหญ่ของตัวหลักหัวจับช่วยให้จับชิ้นงานขนาดใหญ่ที่ยาวได้
·แบบ ชนิดมี 5 ปาก ชิ้นที่จับชิ้นงานที่มีรูปทรง ท่อเหล็ก และชิ้นงานบาง ๆ อย่างแน่นหนาโดยมีการบิดเบี้ยวเพียงเล็กน้อย
รหัสสินค้า |
---|
SRH-500 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทรายละเอียด | เส้นผ่านศูนย์กลางหัวจับสว่าน (มิลลิเมตร) | กำลังของตัวจับ (kN) | ตัวจับชิ้นงาน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ตัวจับชิ้นงาน ID (มิลลิเมตร) | แรงบิด มือจับ แรงบิด (N · m (kgf · m)) | ก้ามปู แคลมป์ยึด รองรับการใช้งาน | ความเร็วการหมุนสูงสุดที่อนุญาต (รอบต่อนาที) | มวล (ก.) | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | KBY SPECIAL CHUCKS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3-ปาก | 500 | 73 | 88 ถึง 409 | 190 ถึง 371 | 313.9 (32) | STJ500 | 800 | 120,000 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด …
จำนวนเนื้อหา | 1 หน่วย |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง