1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
SRH ชนิดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในขนาดใหญ่เลื่อนและหัวจับแบบอิสระ (มีปากจับชุบ แข็ง / ปากจับไม่ชุบแข็ง)

SRH ชนิดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในขนาดใหญ่เลื่อนและหัวจับแบบอิสระ (มีปากจับชุบ แข็ง / ปากจับไม่ชุบแข็ง)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 999,999,999.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· หัวจับ เลื่อนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในขนาดใหญ่
·มี 3 ปากจับ หรือ 5- ปากจับ
· ชนิดหัวจับแบบอิสระ มี ขาจับ แข็งและปากจับไม่ชุบแข็ง
·ติดตั้งจับยึด ด้านหลัง
·เส้นผ่านศูนย์กลางภายในขนาดใหญ่ของตัวหลักหัวจับช่วยให้จับชิ้นงานขนาดใหญ่ที่ยาวได้
·แบบ ชนิดมี 5 ปาก ชิ้นที่จับชิ้นงานที่มีรูปทรง ท่อเหล็ก และชิ้นงานบาง ๆ อย่างแน่นหนาโดยมีการบิดเบี้ยวเพียงเล็กน้อย

รหัสสินค้า
SRH-500
SRH-500-5J
SRH-630
SRH-630-5J
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทรายละเอียด เส้นผ่านศูนย์กลางหัวจับสว่าน
(มิลลิเมตร)
กำลังของตัวจับ
(kN)
ตัวจับชิ้นงาน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
ตัวจับชิ้นงาน ID
(มิลลิเมตร)
แรงบิด มือจับ แรงบิด
(N · m (kgf · m))
ก้ามปู แคลมป์ยึด รองรับการใช้งาน ความเร็วการหมุนสูงสุดที่อนุญาต
(รอบต่อนาที)
มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 999,999,999.00

KBY SPECIAL CHUCKS 1 ชิ้น ขอราคา 3-ปาก5007388 ถึง 409190 ถึง 371313.9 (32)STJ500800120,0001 หน่วย

฿ 999,999,999.00

KBY SPECIAL CHUCKS 1 ชิ้น ขอราคา 5- ปาก5007388 ถึง 409190 ถึง 371313.9 (32)STJ500-5J750125,0001 หน่วย

฿ 999,999,999.00

KBY SPECIAL CHUCKS 1 ชิ้น ขอราคา 3-ปาก63080155 ถึง 525260 ถึง 472372.7 (38)STJ630700200,0001 หน่วย

฿ 999,999,999.00

KBY SPECIAL CHUCKS 1 ชิ้น ขอราคา 5- ปาก63080155 ถึง 525260 ถึง 472372.7 (38)STJ630-5J650206,0001 หน่วย

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนเนื้อหา 1 หน่วย