1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หัวจับแยกอิสระ 4 ขากรรไกรชนิด MI (พร้อมขาจับแข็งแบบพลิกกลับได้) ชนิดติดตั้งโดยตรง

หัวจับแยกอิสระ 4 ขากรรไกรชนิด MI (พร้อมขาจับแข็งแบบพลิกกลับได้) ชนิดติดตั้งโดยตรง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 82,779.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· หัวจับ แบบเรียวสั้นแบบ ปากจับ 4 ชิ้น ที่สามารถติดตั้งโดยตรงบน เครื่องกลึง แกนหมุน JIS และ ASA-A1/A2 โดยไม่ต้องใช้ แผ่นเพลท

รหัสสินค้า
MI-A5-8
MI-A5-10
MI-A6-10SALE
MI-A6-12
MI-A6-14
MI-A6-16
MI-A8-16
MI-A8-18
MI-A8-20
MI-A8-24
MI-A11-20
MI-A11-24
MI-A11-28
MI-A11-32
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางหัวจับสว่าน
(มิลลิเมตร)
กำลังของตัวจับ
(kN)
ตัวจับชิ้นงาน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
แรงบิด มือจับ แรงบิด
(N · m (kgf · m))
ความเร็วการหมุนสูงสุดที่อนุญาต
(รอบต่อนาที)
รองรับการใช้งาน แกนหมุน โนส มวล
(ก.)
สลักเกลียว จำนวนเนื้อหา

฿ 999,999,999.00

KBY INDEPENDENT CHUCKS 1 ชิ้น ขอราคา 2101115 ถึง 16488 (9)2,500A1, A2-515,0004-M10 × 801 หน่วย

฿ 999,999,999.00

KBY INDEPENDENT CHUCKS 1 ชิ้น ขอราคา 2551515 ถึง 200118 (12)2,000A1, A2-520,0004-M10 × 851 หน่วย

฿ 82,779.00

฿ 62,084.25

KBY INDEPENDENT CHUCKS 1 ชิ้น 71 วัน 2551515 ถึง 202118 (12)2,000A1, A2-623,0004-M12 × 851 หน่วย

฿ 999,999,999.00

KBY INDEPENDENT CHUCKS 1 ชิ้น ขอราคา 3001718 ถึง 231147 (15)1,800A1, A2-630,0004-M12 × 951 หน่วย

฿ 999,999,999.00

KBY INDEPENDENT CHUCKS 1 ชิ้น ขอราคา 3501718 ถึง 286147 (15)1,500A1, A2-639,0004-M12 × 951 หน่วย

฿ 999,999,999.00

KBY INDEPENDENT CHUCKS 1 ชิ้น ขอราคา 4002020 ถึง 322196 (20)1,300A1, A2-658,0008-M12 × 1051 หน่วย

฿ 999,999,999.00

KBY INDEPENDENT CHUCKS 1 ชิ้น ขอราคา 4002020 ถึง 322196 (20)1,300A1, A2-862,0004-M16 × 1051 หน่วย

฿ 999,999,999.00

KBY INDEPENDENT CHUCKS 1 ชิ้น ขอราคา 4502020 ถึง 372196 (20)1,100A1, A2-873,0004-M16 × 1051 หน่วย

฿ 999,999,999.00

KBY INDEPENDENT CHUCKS 1 ชิ้น ขอราคา 5002322 ถึง 410245 (25)1,000A1, A2-896,0004-M16 × 1151 หน่วย

฿ 999,999,999.00

KBY INDEPENDENT CHUCKS 1 ชิ้น ขอราคา 6002525 ถึง 504275 (28)850A1, A2-8139,0008-M16 × 1251 หน่วย

฿ 999,999,999.00

KBY INDEPENDENT CHUCKS 1 ชิ้น ขอราคา 5002322 ถึง 410245 (25)1,000A1, A2-11104,0004-M20 × 1201 หน่วย

฿ 999,999,999.00

KBY INDEPENDENT CHUCKS 1 ชิ้น ขอราคา 6002525 ถึง 504275 (28)850A1, A2-11142,0004-M20 × 1301 หน่วย

฿ 999,999,999.00

KBY INDEPENDENT CHUCKS 1 ชิ้น ขอราคา 7002640 ถึง 591294 (30)750A1, A2-11233,0004-M20 × 1501 หน่วย

฿ 999,999,999.00

KBY INDEPENDENT CHUCKS 1 ชิ้น ขอราคา 8002650 ถึง 693294 (30)650A1, A2-11282,0004-M20 × 1501 หน่วย

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนเนื้อหา 1 หน่วย