1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หัวจับแยกอิสระ 4 ปาก (พร้อมขาจับแข็งแบบเลื่อนกลับได้) ชนิดมาตรฐาน

หัวจับแยกอิสระ 4 ปาก (พร้อมขาจับแข็งแบบเลื่อนกลับได้) ชนิดมาตรฐาน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 71,125.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· มาตรฐาน -type 4- หัวจับ แบบ เขี้ยว เดี่ยวที่มีส่วนยึดเหมือนกับ มาตรฐาน JIS
·ใช้ขาจับและแกน สกรู ทำจาก เหล็กกล้าชนิดพิเศษ มีการ การออกแบบ ที่ช่วยลด แบ็คแลช/ระยะฟรี
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจับชิ้นงาน แบบกลม และชิ้นงานที่มีรูปร่างผิดปกติ

รหัสสินค้า
LI-4
LI-6
LI-8
LI-10SALE
LI-12
LI-14
LI-16SALE
LI-18
LI-20SALE
LI-24
LI-28
LI-32
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางหัวจับสว่าน
(มิลลิเมตร)
กำลังของตัวจับ
(kN)
ตัวจับชิ้นงาน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
แรงบิด มือจับ แรงบิด
(N · m (kgf · m))
รหัสของทรัสโก้ ความเร็วการหมุนสูงสุดที่อนุญาต
(รอบต่อนาที)
มวล
(ก.)
สลักเกลียว จำนวนเนื้อหา

฿ 999,999,999.00

KBY INDEPENDENT CHUCKS 1 ชิ้น ขอราคา 100510 ถึง 8434 (3.5)-2,8002,500ติดตั้ง พื้นผิว ด้านหลัง 4-M8 × 351 หน่วย

฿ 999,999,999.00

KBY INDEPENDENT CHUCKS 1 ชิ้น ขอราคา 150612 ถึง 12049 (5)816-65622,3006,000ติดตั้ง พื้นผิว ด้านหน้า 4-M10 × 601 หน่วย

฿ 999,999,999.00

KBY INDEPENDENT CHUCKS 1 ชิ้น ขอราคา 2001115 ถึง 15888 (9)816-65632,00013,000พื้นผิว ด้านหน้า 4-M12 × 751 หน่วย

฿ 71,125.00

฿ 53,343.75

KBY INDEPENDENT CHUCKS 1 ชิ้น 12 วัน 2501515 ถึง 198118 (12)837-77221,70025,000พื้นผิว ด้านหน้า 4-M12 × 751 หน่วย

฿ 999,999,999.00

KBY INDEPENDENT CHUCKS 1 ชิ้น ขอราคา 3001718 ถึง 232147 (15)837-77231,40031,000พื้นผิว ด้านหน้า 4-M12 × 851 หน่วย

฿ 999,999,999.00

KBY INDEPENDENT CHUCKS 1 ชิ้น ขอราคา 3501718 ถึง 286147 (15)837-77241,20038,000พื้นผิว ด้านหน้า 4-M12 × 851 หน่วย

฿ 122,737.00

฿ 92,052.75

KBY INDEPENDENT CHUCKS 1 ชิ้น 11 วัน 4002020 ถึง 326196 (20)-1,00058,000ติดตั้ง พื้นผิว ด้านหน้า 4-M16 × 1001 หน่วย

฿ 999,999,999.00

KBY INDEPENDENT CHUCKS 1 ชิ้น ขอราคา 4502020 ถึง 376196 (20)837-772595069,000ติดตั้ง พื้นผิว ด้านหน้า 4-M16 × 1001 หน่วย

฿ 205,204.00

฿ 144,853.50

KBY INDEPENDENT CHUCKS 1 ชิ้น 61 วัน 5002322 ถึง 410245 (25)837-772686095,000พื้นผิว ด้านหน้า 4-M16 × 1101 หน่วย

฿ 999,999,999.00

KBY INDEPENDENT CHUCKS 1 ชิ้น ขอราคา 6002525 ถึง 504275 (28)837-7727700152,000พื้นผิว ด้านหน้า 4-M20 × 1201 หน่วย

฿ 999,999,999.00

KBY INDEPENDENT CHUCKS 1 ชิ้น ขอราคา 7002640 ถึง 591294 (30)-600233,000พื้นผิว ด้านหน้า 8-M20 × 1401 หน่วย

฿ 999,999,999.00

KBY INDEPENDENT CHUCKS 1 ชิ้น ขอราคา 8002650 ถึง 693294 (30)-550282,000พื้นผิว ด้านหน้า 8-M20 × 1401 หน่วย

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนเนื้อหา 1 หน่วย