1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
SA ประเภท 3 ปาก (รวมอุปกรณ์จับยึด ติดตั้ง ด้านใน / ด้านนอก) ชนิดติดตั้งโดยตรง

SA ประเภท 3 ปาก (รวมอุปกรณ์จับยึด ติดตั้ง ด้านใน / ด้านนอก) ชนิดติดตั้งโดยตรง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 999,999,999.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· 3- หัวจับ เลื่อน
ชนิดหัวจับชิ้นงานแบบชุบแข็ง รวมอุปกรณ์จับยึด ติดตั้ง ด้านใน / ด้านนอก
· ชนิดที่มีการยึดติด โดยตรง (แบบตรง)
· หัวจับ ปลายเรียวสั้นที่สามารถติดตั้งโดยตรงบน เครื่องกลึง แกนหมุน JIS และ ASA-A1/A2 โดยไม่ต้องใช้ แผ่นเพลท
·เหมาะสำหรับการตัดด้วยความเร็วสูงและหนักเนื่องจากโครงสร้าง ตัวเครื่อง กล่องที่ทนทานและการแก้ไข สมดุล

รหัสสินค้า
SA5F165
SA5F200
SA6F200
SA6F230
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางหัวจับสว่าน
(มิลลิเมตร)
ตัวจับชิ้นงาน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
ตัวจับชิ้นงาน ID
(มิลลิเมตร)
แรงบิด มือจับ แรงบิด
(N · m (kgf · m))
พลัง จับยึด อุปกรณ์แหล่งจ่าย
(kN (kgf))
ความเร็วการหมุนสูงสุดที่อนุญาต
(รอบต่อนาที)
รองรับการใช้งาน แกนหมุน โนส มวล
(ก.)
สลักเกลียว จำนวนเนื้อหา

฿ 999,999,999.00

KBY SCROLL CHUCKS 1 ชิ้น ขอราคา 1653 ถึง 12446 ถึง 115107.9 (11)31 (3,170)3,500A1-510,0003-M10 × 601 หน่วย

฿ 999,999,999.00

KBY SCROLL CHUCKS 1 ชิ้น ขอราคา 2103 ถึง 16354 ถึง 149127.5 (13)37 (3,800)2,700A1-518,0003-M10 × 751 หน่วย

฿ 999,999,999.00

KBY SCROLL CHUCKS 1 ชิ้น ขอราคา 2103 ถึง 16354 ถึง 149127.5 (13)37 (3,800)2,700A1-617,0003-M12 × 701 หน่วย

฿ 999,999,999.00

KBY SCROLL CHUCKS 1 ชิ้น ขอราคา 2304 ถึง 17562 ถึง 163137.3 (14)37 (3,800)2,500A1-622,0003-M12 × 751 หน่วย

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนเนื้อหา 1 หน่วย