1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
TC ประเภท หัวจับเครื่องกลึง 2 ปากจับ แยก (ปากจับไม่ชุบแข็ง) ชนิดธรรมดา

TC ประเภท หัวจับเครื่องกลึง 2 ปากจับ แยก (ปากจับไม่ชุบแข็ง) ชนิดธรรมดา
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 49,835.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· หัวจับเครื่องกลึง 2 ปากจับ
· หัวจับแบบอิสระพร้อมปากจับไม่ชุบแข็ง)
·ติดตั้งจับยึด ด้านหลัง
· แผ่นเพลท
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจับชิ้นงานที่มีรูปร่างผิดปกติเช่น วาล์ว ฯลฯ

รหัสสินค้า
TC165F2SALE
TC190F2SALE
TC230F2
TC273F2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางหัวจับสว่าน
(มิลลิเมตร)
กำลังของตัวจับ
(kN)
ตัวจับชิ้นงาน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
ตัวจับชิ้นงาน ID
(มิลลิเมตร)
ก้ามปู แคลมป์ยึด รองรับการใช้งาน ความเร็วการหมุนสูงสุดที่อนุญาต
(รอบต่อนาที)
มวล
(ก.)
สลักเกลียว จำนวนเนื้อหา

฿ 49,835.00

฿ 39,868.00

KBY SCROLL CHUCKS 1 ชิ้น 17 วัน 167213 ถึง 15652 ถึง 148STJ165F21,8508,0003-M10 × 701 หน่วย

฿ 58,819.00

฿ 47,055.20

KBY SCROLL CHUCKS 1 ชิ้น 17 วัน 192213 ถึง 18457 ถึง 174STJ190F21,60012,0003-M10 × 801 หน่วย

฿ 999,999,999.00

KBY SCROLL CHUCKS 1 ชิ้น ขอราคา 233254 ถึง 21464 ถึง 202STJ230F21,40019,0003-M12 × 901 หน่วย

฿ 999,999,999.00

KBY SCROLL CHUCKS 1 ชิ้น ขอราคา 2743710 ถึง 24672 ถึง 230STJ273F21,20027,0003-M12 × 951 หน่วย

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนเนื้อหา 1 หน่วย