1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
SC หัวจับเครื่องกลึง 6 ปากจับ รวมอุปกรณ์จับยึด ติดตั้ง ด้านใน / ด้านนอก ชนิดธรรมดา

SC หัวจับเครื่องกลึง 6 ปากจับ รวมอุปกรณ์จับยึด ติดตั้ง ด้านใน / ด้านนอก ชนิดธรรมดา
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 999,999,999.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
หัวจับเครื่องกลึง 6 ปากจับ
ชนิดหัวจับชิ้นงานแบบชุบแข็ง รวมอุปกรณ์จับยึด ติดตั้ง ด้านใน / ด้านนอก
·ติดตั้งจับยึด ด้านหลัง
· แผ่นเพลท
·อุปกรณ์จับชิ้นงานรูปทรง คล้ายท่อเหล็ก

รหัสสินค้า
SC165F6
SC190F6
SC230F6
SC273F6
SC310F6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งกำลังของตัวจับ
(kN)
แรงบิด มือจับ แรงบิด
(N · m (kgf · m))
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกตัวจับชิ้นงาน /O.D.
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในตัวจับชิ้นงาน /I.D.
(มิลลิเมตร)
ความเร็วการหมุนสูงสุดที่อนุญาต
(รอบต่อนาที)
มวล
(ก.)
สลักเกลียว จำนวนเนื้อหา

฿ 999,999,999.00

KBY SCROLL CHUCKS 1 ชิ้น ขอราคา 28107.9 (11)6 ถึง 13445 ถึง 1222,2509,0003-M10 × 401 หน่วย

฿ 999,999,999.00

KBY SCROLL CHUCKS 1 ชิ้น ขอราคา 28117.7 (12)6 ถึง 15250 ถึง 1501,85013,0003-M10 × 401 หน่วย

฿ 999,999,999.00

KBY SCROLL CHUCKS 1 ชิ้น ขอราคา 34137.3 (14)7.5 ถึง 18766 ถึง 1751,70020,0003-M12 × 451 หน่วย

฿ 999,999,999.00

KBY SCROLL CHUCKS 1 ชิ้น ขอราคา 41176.5 (18)8.5 ถึง 22080 ถึง 2081,40032,0003-M12 × 501 หน่วย

฿ 999,999,999.00

KBY SCROLL CHUCKS 1 ชิ้น ขอราคา 49196.2 (20)10 ถึง 25299 ถึง 2381,25038,0003-M12 × 551 หน่วย

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนเนื้อหา 1 หน่วย