(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ สะอาดกว้าง (มม.) 300

พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ สะอาดกว้าง (มม.) 300

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ ACP-897AH

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    เครื่องดูดฝุ่นสำหรับห้องคลีนรูม
  • ที่ดินริมถนน(มิลลิเมตร)
    300
  • ความลึก(มิลลิเมตร)
    1450
  • ความสูง(มิลลิเมตร)
    890
  • รหัสของทรัสโก้
    453-3062
  • พาวเวอร์ซัพพลาย(V)
    AC100
  • สัญญาณรบกวน
    ประมาณ 36-58 dBA
  • ปริมาณอากาศ([[ ลบ.ม.]] / นาที) (50/60 Hz)
    12.5 (50/60 hz)
  • การใช้พลังงาน(W)
    ประมาณ 90 (50/60 เฮิร์ต)
  • ประสิทธิภาพในการเก็บฝุ่น(%)
    99.99
  • ประสิทธิภาพการรวบรวมฝุ่น (ฝุ่นในบรรยากาศ)
    99.99% หรือมากกว่าของอนุภาคขนาด 0.3 μmหรือมากกว่า
  • สเปค
    แผ่น ชุดกรอง HEPA
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย
รหัสรุ่น
ACP-897AH
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวนเนื้อหา

฿ 134,563.00

CLEAN BOOTH 1 ชิ้น 40 วัน 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    เครื่องดูดฝุ่นสำหรับห้องคลีนรูม
  • ที่ดินริมถนน(มิลลิเมตร)
    300
  • ความลึก(มิลลิเมตร)
    1450
  • ความสูง(มิลลิเมตร)
    890
  • รหัสของทรัสโก้
    453-3062
  • พาวเวอร์ซัพพลาย(V)
    AC100
  • สัญญาณรบกวน
    ประมาณ 36-58 dBA
  • ปริมาณอากาศ([[ ลบ.ม.]] / นาที) (50/60 Hz)
    12.5 (50/60 hz)
  • การใช้พลังงาน(W)
    ประมาณ 90 (50/60 เฮิร์ต)
  • ประสิทธิภาพในการเก็บฝุ่น(%)
    99.99
  • ประสิทธิภาพการรวบรวมฝุ่น (ฝุ่นในบรรยากาศ)
    99.99% หรือมากกว่าของอนุภาคขนาด 0.3 μmหรือมากกว่า
  • สเปค
    แผ่น ชุดกรอง HEPA
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เครื่องฟอกอากาศแบบบางพาร์ติชัน
·อุปกรณ์แหล่งจ่าย DC มอเตอร์
·สามารถปรับระดับเสียงลมได้ 5 ขั้นตอน
·โหมดอัตราการไหลของอากาศสูงคือ 12.5 [[ลบ.ม. ]] / นาที
·แจ้งให้ผู้ใช้ทราบถึงเวลาเปลี่ยน ชุดกรอง และความผิดปกติของ พัดลมระบายความร้อน พร้อม ไฟบอกสถานะ
·รวม ลูกล้อ เพื่อการเคลื่อนไหวที่ราบรื่น
·มี สต๊อปเปอร์ เพื่อให้ยึดได้ง่าย

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ ACP-897AH

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    เครื่องดูดฝุ่นสำหรับห้องคลีนรูม
  • ที่ดินริมถนน(มิลลิเมตร)
    300
  • ความลึก(มิลลิเมตร)
    1450
  • ความสูง(มิลลิเมตร)
    890
  • รหัสของทรัสโก้
    453-3062
  • พาวเวอร์ซัพพลาย(V)
    AC100
  • สัญญาณรบกวน
    ประมาณ 36-58 dBA
  • ปริมาณอากาศ([[ ลบ.ม.]] / นาที) (50/60 Hz)
    12.5 (50/60 hz)
  • การใช้พลังงาน(W)
    ประมาณ 90 (50/60 เฮิร์ต)
  • ประสิทธิภาพในการเก็บฝุ่น(%)
    99.99
  • ประสิทธิภาพการรวบรวมฝุ่น (ฝุ่นในบรรยากาศ)
    99.99% หรือมากกว่าของอนุภาคขนาด 0.3 μmหรือมากกว่า
  • สเปค
    แผ่น ชุดกรอง HEPA
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย
รหัสรุ่น
ACP-897AH
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวนเนื้อหา

฿ 134,563.00

CLEAN BOOTH 1 ชิ้น 40 วัน 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● มันเป็น เครื่องฟอกอากาศ ชนิดบางชนิด พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่
● มันเป็นชนิดประหยัดพลังงานที่ใช้มอเตอร์แปรงถ่าน
● การปรับปริมาณอากาศสามารถ คลองเลื่อย 5 ขั้นตอน

สเปค

● ปริมาณอากาศ (m3 / นาที) (50/60 hz): 12.5
● กว้าง x ลึก x สูง (มม.): 890 × 300 × 1450
● อุปกรณ์แหล่งจ่าย (V): AC100
● ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (W) (50/60 hz): ประมาณ 90
● ประสิทธิภาพการรวบรวมฝุ่น (ฝุ่นในบรรยากาศ): 99.99% ขึ้นไปที่มีอนุภาค0.3μmหรือมากกว่า
● สัญญาณรบกวน: ประมาณ 36 ถึง 58dBA
● แผ่น ชุดกรอง HEPA

วัสดุ

● ตัวเครื่อง หลัก: ทำจาก แผ่นเหล็กกล้า (การทำสี/การทาสี/การพ่นสี กับอบ)