(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
DSP ซีรีส์ DSP ภาชนะ สุญญากาศขนาดกะทัดรัด (ชนิด F)

DSP ซีรีส์ DSP ภาชนะ สุญญากาศขนาดกะทัดรัด (ชนิด F)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 251.70 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
DSP-3F-BK
DSP-3F-W
DSP-4F-BK
DSP-4F-W
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความสูงภายนอก
(มิลลิเมตร)
ความจุ
(L)
สี JAN Code รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 251.70

BOX TYPE CONTAINERS 1 ชิ้น 10 วัน 155 3 สีดำ 4968838900090 722-4290 1 ชิ้น

฿ 251.70

BOX TYPE CONTAINERS 1 ชิ้น 12 วัน 155 3 ขาว 4968838900083 722-4303 1 ชิ้น

฿ 358.16

CASES 1 ชิ้น 14 วัน 199 4 สีดำ 4968838900113 722-4311 1 ชิ้น

฿ 358.16

BOX TYPE CONTAINERS 1 ชิ้น 10 วัน 199 4 ขาว 4968838900106 722-4320 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ภาชนะ ประเภทกล่อง
  • วัสดุ (ตัวผลิตภัณฑ์)
    โพลีโพรพีลีน (PP)
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร)
    189
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน(มิลลิเมตร)
    172
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

ภาชนะ ทรงกล่องที่พัฒนาเป็นแบบเปิดเต็มที่ ขนาดเล็ก เบา และเรียบง่าย ภาชนะ สุญญากาศ
[คุณสมบัติ]
· เนื่องจากเป็น ภาชนะ สุญญากาศธรรมดาที่มีโครงสร้างเรียบง่ายประกอบด้วย ตัวเครื่อง หลักและฝาปิด จึงมีประโยชน์สำหรับการบรรจุเนื้อหาที่มีความหนืดสูง
· เนื่องจากสามารถปิดผนึกได้ จึงสามารถใช้เนื้อหาแยกกันได้
· ไม่มี สนิม หรือไม่เรียบซึ่งเป็นปัญหากับกระป๋องโลหะ
· ใช้ โพลีโพรพีลีน (PP) ที่เป็นไปตามมาตรฐานของกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขายสีน้ำ กาว อาหาร และเครื่องสำอางในปริมาณเล็กน้อยสำหรับการขายปลีกและการใช้งานเชิงพาณิชย์

รหัสรุ่น
DSP-3F-BK
DSP-3F-W
DSP-4F-BK
DSP-4F-W
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความสูงภายนอก
(มิลลิเมตร)
ความจุ
(L)
สี JAN Code รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 251.70

BOX TYPE CONTAINERS 1 ชิ้น 10 วัน 155 3 สีดำ 4968838900090 722-4290 1 ชิ้น

฿ 251.70

BOX TYPE CONTAINERS 1 ชิ้น 12 วัน 155 3 ขาว 4968838900083 722-4303 1 ชิ้น

฿ 358.16

CASES 1 ชิ้น 14 วัน 199 4 สีดำ 4968838900113 722-4311 1 ชิ้น

฿ 358.16

BOX TYPE CONTAINERS 1 ชิ้น 10 วัน 199 4 ขาว 4968838900106 722-4320 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1