(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขวดทรงหนังสือแบบบาง

ขวดทรงหนังสือแบบบาง

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 193.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

รหัสรุ่น
2120E
2121E
2208E
2300E
2303E
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความจุ
(มล.)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
ความลึก
(มิลลิเมตร)
รู
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ สเปค จำนวนเนื้อหา

฿ 1,161.00

BOTTLES 1 ชิ้น 12 วัน 2000 ถึง 85 241 370 4560277210046 291-7041 รวมปลั๊กด้านใน 1 ชิ้น

฿ 1,748.00

BOTTLES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2000 ถึง 171 241 370 4560277210053 291-7050 รวมปลั๊กด้านใน 1 ชิ้น

฿ 311.00

BOTTLES 1 ชิ้น 1 วัน 1,000 ถึง 1999 49 166 230 4560277210022 291-7025 - 1 ชิ้น

฿ 193.00

BOTTLES 1 ชิ้น 1 วัน 500 ถึง 999 48 115 168 4560277210015 291-7017 - 1 ชิ้น

฿ 382.00

BOTTLES 1 ชิ้น 1 วัน 2000 ถึง 83 166 230 4560277210039 291-7033 - 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • วัสดุตัวผลิตภัณฑ์
    PP
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

ขวด แบบเหลี่ยม รูปหนังสือที่มีความโปร่งใสสูงและตรวจสอบปริมาตรได้ง่าย
มีความจุที่ยอดเยี่ยมและง่ายต่อการจัดระเบียบและ ประหยัดพื้นที่

รหัสรุ่น
2120E
2121E
2208E
2300E
2303E
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความจุ
(มล.)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
ความลึก
(มิลลิเมตร)
รู
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ สเปค จำนวนเนื้อหา

฿ 1,161.00

BOTTLES 1 ชิ้น 12 วัน 2000 ถึง 85 241 370 4560277210046 291-7041 รวมปลั๊กด้านใน 1 ชิ้น

฿ 1,748.00

BOTTLES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2000 ถึง 171 241 370 4560277210053 291-7050 รวมปลั๊กด้านใน 1 ชิ้น

฿ 311.00

BOTTLES 1 ชิ้น 1 วัน 1,000 ถึง 1999 49 166 230 4560277210022 291-7025 - 1 ชิ้น

฿ 193.00

BOTTLES 1 ชิ้น 1 วัน 500 ถึง 999 48 115 168 4560277210015 291-7017 - 1 ชิ้น

฿ 382.00

BOTTLES 1 ชิ้น 1 วัน 2000 ถึง 83 166 230 4560277210039 291-7033 - 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1