(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กล่องเก็บของ, เคสยูนิตที่ติดตั้ง (มีแผงด้านหน้า), แบบยาว

กล่องเก็บของ, เคสยูนิตที่ติดตั้ง (มีแผงด้านหน้า), แบบยาว

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 2,916.25 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
UNIT-L3918
UNIT-L3923
UNIT-L3930
UNIT-L4418
UNIT-L4423
UNIT-L4430
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความสูง (mm) ความจุ
(L)
หน้าลิ้นชักใช้งานได้ขนาดหน้ากว้าง x ลึก x สูง
(มิลลิเมตร)
ขนาดภายในที่มีประสิทธิภาพ (ด้านหน้า x ลึก x สูง)
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ สี จำนวนเนื้อหา

฿ 2,916.25

CHEST 1 ชิ้น 10 วัน ถึง 200 23 390 × 740 × 180 300 × 681 × 116 4904746454188 753-2008 3.18 1 ชิ้น

฿ 3,155.49

CHEST 1 ชิ้น 10 วัน 201 ถึง 300 37 390 × 740 × 230 298 × 679 × 166 4904746454287 753-2016 3.44 1 ชิ้น

฿ 3,496.14

CHEST 1 ชิ้น 10 วัน 201 ถึง 300 53 390 × 740 × 300 300 × 681 × 236 4904746454386 753-2024 4.21 1 ชิ้น

฿ 3,265.96

CHEST 1 ชิ้น 19 วัน ถึง 200 28 440 × 740 × 180 350 × 681 × 116 4904746454485 753-2032 3.31 1 ชิ้น

฿ 3,605.58

CHEST 1 ชิ้น 10 วัน 201 ถึง 300 40 440 × 740 × 230 348 × 679 × 166 4904746454584 753-2041 3.89 1 ชิ้น

฿ 3,897.51

CHEST 1 ชิ้น 10 วัน 201 ถึง 300 59 440 × 740 × 300 345 × 676 × 236 4904746454683 753-2059 4.49 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ความกว้าง (mm)
    351 ถึง
  • สี
    คาปูชิโน่
  • ต้านทาน โหลดไฟฟ้า(กิโลกรัม)
    5
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·แผงด้านหน้ามีการ การออกแบบ กระจกฝ้าที่เข้ากันได้ดีกับการตกแต่งภายใน
· รุ่น ยาวนี้มีความลึก 74 ซม. เหมาะสำหรับตู้เสื้อผ้า
·การออกแบบที่แข็งแกร่งและมีคุณภาพสูงรวมถึงแผ่นเสริมอะลูมิเนียมในตัวที่ป้องกันไม่ให้แผงด้านบนหย่อนคล้อยแม้ว่าจะซ้อนกันหลายยูนิต แต่หน่วยที่ต่ำกว่าก็จะไม่งอจนผิด รูปทรง
·ลิ้นชักสามารถเปิดและปิดได้โดยใช้แรงประมาณ 1/7 ของผลิตภัณฑ์ทั่วไป (เทียบกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของ บริษัท )
· ข้อต่อ ข้อต่อฟิตติ้ง ป้องกันไม่ให้ลิ้นชักพลิกไปข้างหน้าเมื่อวางซ้อนกัน
· ฟังก์ชั่น สต๊อปเปอร์ ป้องกันไม่ให้ลิ้นชักหลุดออก
· ขายาง อ่อนโยนกับพื้น ทำจากไม้ และเสื่อทาทามิ(อย่าลืมใช้สิ่งเหล่านี้ที่ลิ้นชักด้านล่าง)
·รวม สติ๊กเกอร์ดัชนี Handy
·การเปิดใช้งานการเคลื่อนไหวได้ง่าย, ลูกล้อ สต็อปเปอร์ (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) สามารถติดตั้ง

รหัสรุ่น
UNIT-L3918
UNIT-L3923
UNIT-L3930
UNIT-L4418
UNIT-L4423
UNIT-L4430
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความสูง (mm) ความจุ
(L)
หน้าลิ้นชักใช้งานได้ขนาดหน้ากว้าง x ลึก x สูง
(มิลลิเมตร)
ขนาดภายในที่มีประสิทธิภาพ (ด้านหน้า x ลึก x สูง)
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ สี จำนวนเนื้อหา

฿ 2,916.25

CHEST 1 ชิ้น 10 วัน ถึง 200 23 390 × 740 × 180 300 × 681 × 116 4904746454188 753-2008 3.18 1 ชิ้น

฿ 3,155.49

CHEST 1 ชิ้น 10 วัน 201 ถึง 300 37 390 × 740 × 230 298 × 679 × 166 4904746454287 753-2016 3.44 1 ชิ้น

฿ 3,496.14

CHEST 1 ชิ้น 10 วัน 201 ถึง 300 53 390 × 740 × 300 300 × 681 × 236 4904746454386 753-2024 4.21 1 ชิ้น

฿ 3,265.96

CHEST 1 ชิ้น 19 วัน ถึง 200 28 440 × 740 × 180 350 × 681 × 116 4904746454485 753-2032 3.31 1 ชิ้น

฿ 3,605.58

CHEST 1 ชิ้น 10 วัน 201 ถึง 300 40 440 × 740 × 230 348 × 679 × 166 4904746454584 753-2041 3.89 1 ชิ้น

฿ 3,897.51

CHEST 1 ชิ้น 10 วัน 201 ถึง 300 59 440 × 740 × 300 345 × 676 × 236 4904746454683 753-2059 4.49 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1