(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

เครื่องวัดระดับน้ำ doored เสริมสำหรับ ภาชนะ หลาย เครื่องวัดระดับน้ำ กล่องพาเลท

เครื่องวัดระดับน้ำ doored เสริมสำหรับ ภาชนะ หลาย เครื่องวัดระดับน้ำ กล่องพาเลท

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ TMSC-STD11-BK

  • ความกว้าง (mm)
    1100
  • ความลึก (mm)
    1100
  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    กล่องพาเลท
  • วัสดุ (ตัวผลิตภัณฑ์)
    โพลีเอทิลีน (PE)
  • สี
    สีดำ
  • โหลดไฟฟ้า ไดนามิกสูงสุด (กก.)
    300
  • ประเภทรายละเอียด
    ประเภท ตาข่าย
  • JAN Code
    4989999398502
  • รหัสของทรัสโก้
    769-8224
  • สเปค 1
    พอดีกับด้านบนของเลเยอร์เพื่อแบ่งชั้นมีประตูที่เปิดปิดได้
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น
รหัสรุ่น
TMSC-STD11-BK
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวนเนื้อหา

฿ 4,551.75

PALLET BOXES 1 ชิ้น 10 วัน 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ความกว้าง (mm)
    1100
  • ความลึก (mm)
    1100
  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    กล่องพาเลท
  • วัสดุ (ตัวผลิตภัณฑ์)
    โพลีเอทิลีน (PE)
  • สี
    สีดำ
  • โหลดไฟฟ้า ไดนามิกสูงสุด (กก.)
    300
  • ประเภทรายละเอียด
    ประเภท ตาข่าย
  • JAN Code
    4989999398502
  • รหัสของทรัสโก้
    769-8224
  • สเปค 1
    พอดีกับด้านบนของเลเยอร์เพื่อแบ่งชั้นมีประตูที่เปิดปิดได้
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·แผง พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ เฉพาะด้าน สำหรับ " ภาชนะ หลาย สเตจ "
·ประตูสามารถเปิดและปิดได้ทำให้จัดเก็บได้อย่างราบรื่น

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ TMSC-STD11-BK

  • ความกว้าง (mm)
    1100
  • ความลึก (mm)
    1100
  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    กล่องพาเลท
  • วัสดุ (ตัวผลิตภัณฑ์)
    โพลีเอทิลีน (PE)
  • สี
    สีดำ
  • โหลดไฟฟ้า ไดนามิกสูงสุด (กก.)
    300
  • ประเภทรายละเอียด
    ประเภท ตาข่าย
  • JAN Code
    4989999398502
  • รหัสของทรัสโก้
    769-8224
  • สเปค 1
    พอดีกับด้านบนของเลเยอร์เพื่อแบ่งชั้นมีประตูที่เปิดปิดได้
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น
รหัสรุ่น
TMSC-STD11-BK
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวนเนื้อหา

฿ 4,551.75

PALLET BOXES 1 ชิ้น 10 วัน 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1