(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

กล่องพาเลท ภาชนะ หลาย เครื่องวัดระดับน้ำ 3 เครื่องวัดระดับน้ำ คลองเลื่อย ชนิด ตาข่าย (TMSC-M1111-BK)

กล่องพาเลท ภาชนะ หลาย เครื่องวัดระดับน้ำ 3 เครื่องวัดระดับน้ำ คลองเลื่อย ชนิด ตาข่าย (TMSC-M1111-BK)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
TMSC-M1111-B
TMSC-M1111-BK
TMSC-M1111-GN
TMSC-M1111-R
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 47,791.99

PALLET BOXES 1 ชิ้น 35 วัน สีน้ำเงิน 769-8119 1 คลองเลื่อย

฿ 47,791.99

PALLET BOXES 1 ชิ้น 35 วัน สีดำ 769-8127 1 คลองเลื่อย

฿ 47,791.99

PALLET BOXES 1 ชิ้น 35 วัน สีเขียว 769-8135 1 คลองเลื่อย

฿ 47,791.99

PALLET BOXES 1 ชิ้น 35 วัน สีแดง 769-8143 1 คลองเลื่อย

สเปค พื้นฐาน

  • ความกว้าง (mm)
    1100
  • ความลึก (mm)
    1100
  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    กล่องพาเลท
  • วัสดุ (ตัวผลิตภัณฑ์)
    โพลีโพรพีลีน (PP)
  • โหลดไฟฟ้า คงที่สูงสุด (กก.)
    4000
  • โหลดไฟฟ้า ไดนามิกสูงสุด (กก.)
    1000
  • ความสูง / ความหนา (มม.)
    1100
  • ความกว้างของรูแทรก (ด้านหน้า) ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    245
  • ขนาดของรูเสียบ (ความสูงด้านหน้า)(มิลลิเมตร)
    88
  • ขนาดของรูแทรก (ความลึกด้าน) ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    245
  • ขนาดของรูเสียบความสูง (ด้านลึก)(มิลลิเมตร)
    88
  • ความกว้างของลำแสงตรงกลาง(มิลลิเมตร)
    203.3
  • จำนวนเนื้อหา
    1 คลองเลื่อย

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· แบบปรับได้ ความสูง ได้ โดยการเพิ่มหรือลดจำนวนชั้นเพื่อให้เหมาะกับการ การใช้งาน
·สีต่างๆทำให้การแยกภาพเป็นเรื่องง่าย
·ทนทาน ทนต่อแรงกระแทก ระบายอากาศและซึมผ่านได้เหมาะสำหรับการจัดเก็บและขนส่งอาหารและเสื้อผ้า
· ทนสภาพอากาศ สูงทำให้ไม่เสื่อมสภาพ
·เมื่อพับแล้วจะลดขนาดลงประมาณ 1/4 เพื่อการจัดเก็บที่ประหยัดพื้นที่และประสิทธิภาพในการขนส่งสูงสุด
[การประยุกต์ใช้งาน]
·อาหารของสดเสื้อผ้าของใช้จิปาถะ ฯลฯ
·สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ต้องการการระบายอากาศและการซึมผ่านของน้ำ
·สำหรับการปรับปรุงความสามารถในการทำงานด้วยขั้นตอนที่เพิ่ม / ลบ (ความสูง) หรือ พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ เมื่อปริมาณ โหลดไฟฟ้า ที่เหมาะสมแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับลักษณะของ ผลิตภัณฑ์
·ส่งคืนได้
·การจัดเก็บ (เก็บในตู้เย็น)
· ประหยัดพื้นที่ เมื่อไม่ใช้งานหรือระหว่างการขนส่ง

รหัสรุ่น
TMSC-M1111-B
TMSC-M1111-BK
TMSC-M1111-GN
TMSC-M1111-R
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 47,791.99

PALLET BOXES 1 ชิ้น 35 วัน สีน้ำเงิน 769-8119 1 คลองเลื่อย

฿ 47,791.99

PALLET BOXES 1 ชิ้น 35 วัน สีดำ 769-8127 1 คลองเลื่อย

฿ 47,791.99

PALLET BOXES 1 ชิ้น 35 วัน สีเขียว 769-8135 1 คลองเลื่อย

฿ 47,791.99

PALLET BOXES 1 ชิ้น 35 วัน สีแดง 769-8143 1 คลองเลื่อย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1