(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ความจุ ภาชนะ รุ่น S (L) 2.2 - 8.8

ความจุ ภาชนะ รุ่น S (L) 2.2 - 8.8

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 332.07 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
S-3B-GY
S-3C-Y
S-9B-GY
S-9F-GY
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้างของ รูปร่างภายนอก
(มิลลิเมตร)
ความลึกของ รูปร่างภายนอก
(มิลลิเมตร)
ความสูงภายนอก
(มิลลิเมตร)
ความจุ
(L)
สี มิติภายใน / ด้านหน้าที่มีประสิทธิภาพ
(มิลลิเมตร)
มีผลต่อ มิติ/ ความลึก
(มิลลิเมตร)
มีผลบังคับใช้ภายใน มิติ/ ความสูง
(มิลลิเมตร)
เครื่องสอดบัตรที่ใช้งานได้ รายละเอียดสี ฝาที่ รองรับการใช้งาน (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) JAN Code รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 333.59

BOX TYPE CONTAINERS 8 ชิ้น 5 วัน 273 176 95 2.6 สีเทา 229 132 85 พื้นผิวสั้น I พื้นผิวยาว M2 / P2 การแทรก สีเทา - 4979182320045 497-7327 1 ชิ้น

฿ 332.07

BOX TYPE CONTAINERS 5 ชิ้น 5 วัน 325 203 61 2.2 สีเหลือง 278 157 50 - สีเหลือง - 4979182320076 497-7335 1 ชิ้น

฿ 769.00

BOX TYPE CONTAINERS 1 ชิ้น 1 วัน 370 282 125 8.2 สีเทา 310 235 109 พื้นผิว สั้น R, ST2, การแทรก P2 พื้นผิว ยาว สีเทา S-9GAF 4979182320274 497-7360 1 ชิ้น

฿ 837.89

BOX TYPE CONTAINERS 1 ชิ้น 1 วัน 365 270 137 8.8 สีเทา 310 235 119 พื้นผิว สั้น A, M2, การแทรก P2 พื้นผิว ยาว แสงสีเทา S-6F 4979182320304 497-7378 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

Mitsubishi เรซิ่น box type ภาชนะ ภาชนะ แบบ S ขนาด 2.2 L ถึง 8.8 L.

รหัสรุ่น
S-3B-GY
S-3C-Y
S-9B-GY
S-9F-GY
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้างของ รูปร่างภายนอก
(มิลลิเมตร)
ความลึกของ รูปร่างภายนอก
(มิลลิเมตร)
ความสูงภายนอก
(มิลลิเมตร)
ความจุ
(L)
สี มิติภายใน / ด้านหน้าที่มีประสิทธิภาพ
(มิลลิเมตร)
มีผลต่อ มิติ/ ความลึก
(มิลลิเมตร)
มีผลบังคับใช้ภายใน มิติ/ ความสูง
(มิลลิเมตร)
เครื่องสอดบัตรที่ใช้งานได้ รายละเอียดสี ฝาที่ รองรับการใช้งาน (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) JAN Code รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 333.59

BOX TYPE CONTAINERS 8 ชิ้น 5 วัน 273 176 95 2.6 สีเทา 229 132 85 พื้นผิวสั้น I พื้นผิวยาว M2 / P2 การแทรก สีเทา - 4979182320045 497-7327 1 ชิ้น

฿ 332.07

BOX TYPE CONTAINERS 5 ชิ้น 5 วัน 325 203 61 2.2 สีเหลือง 278 157 50 - สีเหลือง - 4979182320076 497-7335 1 ชิ้น

฿ 769.00

BOX TYPE CONTAINERS 1 ชิ้น 1 วัน 370 282 125 8.2 สีเทา 310 235 109 พื้นผิว สั้น R, ST2, การแทรก P2 พื้นผิว ยาว สีเทา S-9GAF 4979182320274 497-7360 1 ชิ้น

฿ 837.89

BOX TYPE CONTAINERS 1 ชิ้น 1 วัน 365 270 137 8.8 สีเทา 310 235 119 พื้นผิว สั้น A, M2, การแทรก P2 พื้นผิว ยาว แสงสีเทา S-6F 4979182320304 497-7378 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

วัสดุ

● โพลีโพรพีลีน (PP)