(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กล่องพลาสติก พับได้ FNS ภาชนะ

กล่องพลาสติก พับได้ FNS ภาชนะ

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 4,322.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
79100-FNS40L-WH
79101-FNS40L-LG
79102-FNS40L-LB
79300-FNS50L-WH
79301-FNS50L-LG
79302-FNS50L-LB
79500-FNS75L-WH
79501-FNS75L-LG
79502-FNS75L-LB
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความจุ
(L)
ความกว้างของ รูปร่างภายนอก
(มิลลิเมตร)
ความลึกของ รูปร่างภายนอก
(มิลลิเมตร)
ความสูงภายนอก
(มิลลิเมตร)
สี รายละเอียดสี มีผลภายใน มิติ: ที่ดินริมถนน
(มิลลิเมตร)
มีผลภายใน มิติ: ความลึก
(มิลลิเมตร)
มีผลภายใน มิติ: ความสูง
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 4,322.00

PLASTIC CORRUGATED-BOARD CONT 1 ชิ้น 19 วัน 40 530 366 272 ขาว ขาว 489 335 259.5 4580484540712 760-5714 1 ชิ้น

฿ 4,322.00

PLASTIC CORRUGATED-BOARD CONT 1 ชิ้น 14 วัน 40 530 366 272 สีเขียว สีเขียวอ่อน 489 335 259.5 4580484540729 760-5722 1 ชิ้น

฿ 4,322.00

PLASTIC CORRUGATED-BOARD CONT 1 ชิ้น 19 วัน 40 530 366 272 สีน้ำเงิน ฟ้าอ่อน 489 335 259.5 4580484540736 760-5731 1 ชิ้น

฿ 4,460.00

PLASTIC CORRUGATED-BOARD CONT 1 ชิ้น 19 วัน 50 530 366 325 ขาว ขาว 489 335 312.5 4580484540743 760-5749 1 ชิ้น

฿ 4,460.00

PLASTIC CORRUGATED-BOARD CONT 1 ชิ้น 19 วัน 50 530 366 325 สีเขียว สีเขียวอ่อน 489 335 312.5 4580484540750 760-5757 1 ชิ้น

฿ 4,460.00

PLASTIC CORRUGATED-BOARD CONT 1 ชิ้น 14 วัน 50 530 366 325 สีน้ำเงิน ฟ้าอ่อน 489 335 312.5 4580484540767 760-5765 1 ชิ้น

฿ 4,693.00

PLASTIC CORRUGATED-BOARD CONT 1 ชิ้น 14 วัน 75 650 440 329 ขาว ขาว 609 409 316.5 4580484540774 760-5773 1 ชิ้น

฿ 4,693.00

PLASTIC CORRUGATED-BOARD CONT 1 ชิ้น 12 วัน 75 650 440 329 สีเขียว สีเขียวอ่อน 609 409 316.5 4580484540781 760-5781 1 ชิ้น

฿ 4,693.00

PLASTIC CORRUGATED-BOARD CONT 1 ชิ้น 19 วัน 75 650 440 329 สีน้ำเงิน ฟ้าอ่อน 609 409 316.5 4580484540798 760-5790 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    กล่องใส่ของแบบพับได้
  • ความสูงพับ(มิลลิเมตร)
    75
  • สเปค
    ไม่มีรู มุม ริบ ปัจจุบัน (ความสูง: 15 มม.)
  • โฮลเดอร์ บัตร
    ขายปลีก/แยกจำหน่าย
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สามารถรีไซเคิลได้อย่างง่ายดายด้วยโครงสร้าง เรซิ่น PP ทั้งหมด
·ป้องกันการบุกรุกของฝุ่นด้วยการซ้อนกันแบบไม่มีช่องว่าง
·ทนทานและ น้ำหนักเบา ในขณะที่ยังคงความเรียบง่าย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เป็น ภาชนะ คืนหรือ กล่องเก็บของ สำหรับใช้ใน บริษัท หรือกับลูกค้า

รหัสรุ่น
79100-FNS40L-WH
79101-FNS40L-LG
79102-FNS40L-LB
79300-FNS50L-WH
79301-FNS50L-LG
79302-FNS50L-LB
79500-FNS75L-WH
79501-FNS75L-LG
79502-FNS75L-LB
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความจุ
(L)
ความกว้างของ รูปร่างภายนอก
(มิลลิเมตร)
ความลึกของ รูปร่างภายนอก
(มิลลิเมตร)
ความสูงภายนอก
(มิลลิเมตร)
สี รายละเอียดสี มีผลภายใน มิติ: ที่ดินริมถนน
(มิลลิเมตร)
มีผลภายใน มิติ: ความลึก
(มิลลิเมตร)
มีผลภายใน มิติ: ความสูง
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 4,322.00

PLASTIC CORRUGATED-BOARD CONT 1 ชิ้น 19 วัน 40 530 366 272 ขาว ขาว 489 335 259.5 4580484540712 760-5714 1 ชิ้น

฿ 4,322.00

PLASTIC CORRUGATED-BOARD CONT 1 ชิ้น 14 วัน 40 530 366 272 สีเขียว สีเขียวอ่อน 489 335 259.5 4580484540729 760-5722 1 ชิ้น

฿ 4,322.00

PLASTIC CORRUGATED-BOARD CONT 1 ชิ้น 19 วัน 40 530 366 272 สีน้ำเงิน ฟ้าอ่อน 489 335 259.5 4580484540736 760-5731 1 ชิ้น

฿ 4,460.00

PLASTIC CORRUGATED-BOARD CONT 1 ชิ้น 19 วัน 50 530 366 325 ขาว ขาว 489 335 312.5 4580484540743 760-5749 1 ชิ้น

฿ 4,460.00

PLASTIC CORRUGATED-BOARD CONT 1 ชิ้น 19 วัน 50 530 366 325 สีเขียว สีเขียวอ่อน 489 335 312.5 4580484540750 760-5757 1 ชิ้น

฿ 4,460.00

PLASTIC CORRUGATED-BOARD CONT 1 ชิ้น 14 วัน 50 530 366 325 สีน้ำเงิน ฟ้าอ่อน 489 335 312.5 4580484540767 760-5765 1 ชิ้น

฿ 4,693.00

PLASTIC CORRUGATED-BOARD CONT 1 ชิ้น 14 วัน 75 650 440 329 ขาว ขาว 609 409 316.5 4580484540774 760-5773 1 ชิ้น

฿ 4,693.00

PLASTIC CORRUGATED-BOARD CONT 1 ชิ้น 12 วัน 75 650 440 329 สีเขียว สีเขียวอ่อน 609 409 316.5 4580484540781 760-5781 1 ชิ้น

฿ 4,693.00

PLASTIC CORRUGATED-BOARD CONT 1 ชิ้น 19 วัน 75 650 440 329 สีน้ำเงิน ฟ้าอ่อน 609 409 316.5 4580484540798 760-5790 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1